eo_logo
 
Product added to cart

Neutral Density (ND) Filters | 中性密度濾光片

客製以及
批量生產產品

了解更多

Filter
反射型中性密度濾光片 反射型中性密度濾光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 光譜平直
  • 適中的價格擁有最優的準確性與中性特質
  • 使用堆疊可建立適中的密度值
UV–VIS 紫外線至可見光中性密度濾光片 UV–VIS 紫外線至可見光中性密度濾光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 非常適用於250 - 700nm的光源
  • 光學密度介於0.3至3.0之間
紫外線至近紅外中性密度濾光片 紫外線至近紅外中性密度濾光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 對190 - 1700nm範圍內的光具有恆定的穿透能力
  • 可以堆疊以建立適中的密度值
  • 提供多種光學密度
光學密度介於0.3至3.0之間 光學密度介於0.3至3.0之間
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 非常適用於700 - 1100nm的近紅外波長
  • 光學密度介於0.3至3.0之間
非反射型中性密度濾光片 非反射型中性密度濾光片
  • 防止發生光源端不需要的反射
  • 光譜平直
  • 提供可見光與近紅外範圍
Hoya 吸收型中性密度濾光片 Hoya 吸收型中性密度濾光片
Top Seller
  • 透過吸收 (而非反射) 減弱可見光
  • 可堆疊多個濾光片以提升攔截效果
  • 提供的光學密度介於0.1至4.0之間
  • 也可預先安裝於 C 接環外框
SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 濾光片 SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 濾光片
  • NG4、NG9 或 NG11 玻璃類型
  • 指定 0.15 至 5.0 的光學密度
  • 在可見光光譜產生均勻的光線衰減效果
  • 也供應 SCHOTT NG 灰色玻璃
KODAK WRATTEN 2 中性密度濾光片 KODAK WRATTEN 2 中性密度濾光片
  • 提供大尺寸
  • 可輕鬆裁切以取得自訂尺寸
  • 編號為96的Kodak濾光片
紅外線中性密度濾光片 紅外線中性密度濾光片
  • 在2μm至14μm範圍內光譜平直
  • 精密鍺基材
真空紫外線中性密度濾光片 真空紫外線中性密度濾光片
  • 在 120 - 200nm 提供穩定高穿透率
  • 提供0.3 至 3.0 的光學密度
  • 適用於 Raman頻譜和Excimer雷射

抗反射 (AR) 鍍膜 HOYA 吸收型中性密度 (ND) 濾光片 抗反射 (AR) 鍍膜 HOYA 吸收型中性密度 (ND) 濾光片

精密抗反射(AR)鍍膜吸收型中性密度 (ND) 濾光片 精密抗反射(AR)鍍膜吸收型中性密度 (ND) 濾光片 New
SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters SCHOTT NG 灰色玻璃中性密度 (ND) 濾光片
SCHOTT 灰色玻璃中性密度 (ND) 濾光片 SCHOTT 灰色玻璃中性密度 (ND) 濾光片
  • 專為特定波長校正
  • 指定 0.3 至 3.0 的光學密度
  • NG3, NG4, NG5, NG9, 或 NG11 玻璃類型
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters C 接環吸收型中性密度 (ND) 濾光片
  • 預先安裝於刻字 C 接環外框
  • 簡化光學系統的整合
  • 0.15 至 2.5 的光學密度
  • 亦提供未安裝版本
機器視覺用吸收型中性密度濾光片 機器視覺用吸收型中性密度濾光片
  • 可提供多種安裝尺寸和螺牙規格
  • 40-20表面質量
  • 有助於最小化像素飽和度
Mounted Absorptive Neutral Density (ND) Filters Mounted Absorptive Neutral Density (ND) Filters
  • Spectrally Flat from 400-700nm
  • Homogeneous Glass: Blocks by Absorption
  • Light/Exposure Control for Imaging
M25.5 and M30.5 Mounted Neutral Density Filters M25.5 and M30.5 Mounted Neutral Density Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • VIS and NIR ND Filters, Mounted for Imaging Lenses
  • Variety of Optical Densities
  • Stack Filters Together for Custom Transmission Profiles
可變中性密度 (ND) 機器視覺濾光片 可變中性密度 (ND) 機器視覺濾光片
連續可變中性密度濾光片 連續可變中性密度濾光片
  • 可對光學密度執行連續線性調整
  • 成對使用以控制光束穿透量
  • 非常適用於400 - 700nm的範圍
階梯式中性密度濾光片 階梯式中性密度濾光片
  • 11個離散的密度梯級
  • 設計波長為400 - 700nm
  • 密度中性為±5%
圓形可變濾光片 圓形可變濾光片
  • 連續可變達到 270° 以上
  • 400-700nm 的光譜平直
  • 供應已裝框及未裝框版本
連續可變切趾(APODIZING)濾光片 連續可變切趾(APODIZING)濾光片
  • 靶心型濾光片,光學密度從中心向四周呈放射狀降低
  • 逆靶心型濾光片,光學密度從中心向四周呈放射狀升高
  • 非常適用於消除光學系統中的強度差異
VIS-NIR中性密度濾光片 VIS-NIR中性密度濾光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 可在350–1100nm範圍內保持恒定的穿透率
  • 可提供0.1–3.0的光學密度
  • 可組合多個濾光片以獲得指定光學密度

ND Filters, also known as Neutral Density Filters, are often used in imaging or laser applications where excessive light can be damaging to camera sensors or other optical components. ND Filters are also ideal for preventing excessive light from causing inaccurate results in photometer applications. ND Filters are designed to reduce transmission evenly across a portion of the spectrum by absorbing or reflecting the portion of the light that is not being transmitted.

Edmund Optics offers a wide variety of Neutral Density Filters for Ultraviolet (UV), Visible, or Infrared (IR) applications. Neutral Density Filter Kits are available, which include a number of filters in a range of optical densities. By stacking Neutral Density Filters, the optical density can be increased. Stepped ND Filters are also available. Stepped Optical Filters offer a number of optical densities on a single filter, ideal for lab or R&D integration.

×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin