- 提供2mm 到 200mm尺寸的圓形和方形版本選項
- 7 種寬頻抗反射鍍膜選項
- 業內最齊全標準N-Bk7 窗鏡選項
- 另有 超薄 N-BK7 窗鏡可供選擇
- 具備極高的表面硬度與化學品抵抗力
- 穿透波長的範圍涵蓋紫外線至中波紅外
- 較標準玻璃窗口片厚度更薄、強度更大
- 提供覆蓋 350 - 5000nm 的防反射塗層選項
- 無鍍膜或提供廣波段抗反射膜
- 非常適用於對成本敏感的廣波段應用
- 尺寸範圍:提供5mm 到 100mm尺寸的圓形和方形版本選項。
- 具有低吸收和高穿透的 UV 等級氟化鈣
- 低折射率
- 可提供 250 - 5000 nm的抗反射鍍膜
- 另有 氟化鈣楔形窗鏡可供選擇
- 接口適用於各種光學元件直徑和厚度
- M29 外直徑螺紋可在外鏡筒內部輕鬆定位
- 隨附一個扣環及一個 Delrin 環
- 適用於簡單透鏡、消色差透鏡、濾光片或分劃板的接口
- 專為與任何 C、S 或 T 接口元件整合而設計
- 使用隨附扣環可將光學裝置固定到位
- Used to Adjust f/#, Field Stop Diameter, and Overall Light Throughput
- Mounted Version Features a Tapped Hole for Post Mounting
- Abundant Types for Varying Applications
- Fit within Inner Diameter of Cage System Plates
- Use with Retaining Ring Pairs to Secure Optics
- Join Multiple with Adjustable Length Tubes and Thread Adapters
- 小於 0.1% 反射率的雷射光鍍膜
- Nd:YAG 及 Yb:YAG 波長選項
- 將典型的雷射光系統損耗降低3%(與具有10個穿透光學元件的0.25%指定系統相較)
- 提高穿透率,減少了背向反射,鬼影和雜散光
- English and Metric Post Adapters
- Customizable Blank Disks
- Reducing Rings
- 低色散帶來最小的色差
- 未鍍膜穿透範圍為 2 – 16µm
- 可提供 8 - 12µm 範圍內的BBAR鍍膜或DLC鍍膜
- 由於鍺的材料供應鏈中斷,我們的鍺產品的交貨時間可能會增加,價格也會有所變動。欲了解更多訊息,請聯繫我們的客戶服務團隊。
- 提供 30 x 30mm 至 125 x 125mm 的四種尺寸
- 採用通孔設計,提供光學路徑穿透
- 提供英制及公制孔型
- 微尺及導螺桿傳動選項
- 以 1mm 厚度實現低 GDD
- 低損耗寬頻 IBS 抗反射鍍膜
- 專為 370nm 至 2200nm 波長所設計
- 鍍膜 GDD 為 ±30fs2
- 適用於將反射鏡、鏡頭及濾光片安裝在統一的 25.4mm 光學中心線
- 精巧設計適合空間受限的系統使用
- 選項包括 C 及 S 接口圓形光學接口相容性"
- Achieves Severe Abrasion Requirements of MIL-C-675C
- Low Reflection Coatings for 400 - 1100nm or 2000 - 5000nm
- Ideal for Harsh Environments Requiring Thin Optics
- Uncoated Sapphire Windows are Also Available
- 具備高穿透能力
- 能消除後向反射,減少眩光
- Available in a Wide Range of Sizes
- 導輪具有一或兩個旋鈕,提供英制或公制安裝孔型
- 提供英制及公制滑軌長度
- 供應預先組裝的通用導輪及滑軌組合
- 0.01 吋或 0.1mm 分辨率的遊尺規
- Ceramic, Copper, Gold-Plated Copper, Molybdenum, or Tungsten Substrates
- Withstand High Power Densities up to 130MW/cm2 (For Mo and W Substrates)
- Ideal for Spatial Filtering and Laser Aperturing
- 可安裝在 C、S 及 T 接口公螺紋
- 供應各種厚度以提供正確間隔
- 提供間隔環套組
- 提供λ/10 與 λ/20 的表面平整度選項
- 每個 λ/20 尺寸76.2mm及以上的平面反射鏡均附有校準證書
- 延長接觸測量應用的使用壽命
- 可選用單面光學平面反射鏡
- English & Metric Post Holders
- 英制:¼-20底座
- 公制:M6 x 1底座
- 獨特的3點接觸設計
- 鋁質,具有黃銅插入件
- Available for a Range of Diameters
- Fits within 25mm or 30mm Cage System Plates
- Ideal for Securing Mounted Optics or Laser Diode Modules
- C 接環、S 接環、ID1 和 ID05 螺紋
- 薄型設計盡可能減少系統入侵
- 提供 SMA、FC、FC/APC 或 ST 光纖接頭
- 整體外形小巧,便於系統整合
- 黃銅構造,具有極高的硬度與高達 15kg 的承載力
- 相容所有 TECHSPEC® 工作臺
- 增強的耐衝擊、耐溫和耐刮能力
- 在可見光和近紅外範圍內具有高穿透率
- 非常適合用作顯示器和傳感器的保護玻璃
- 另有 SCHOTT(肖特) AS 87 eco 超薄窗鏡 可選
- 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
- Readout in Inches or Millimeters
- Available with English or Metric Mounting Holes
- Ideal for Use with Our English Sized Positioning Equipment
- A Broad Selection of Sizes Available
- 50 Pieces per Package
- Socket Head Cap Screw Kits Available
- Allen Wrenches Also Available
- Fine Adjustment Screw Threads: 100 TPI
- Tip/Tilt Range: ±5 degrees
- Fingercuts Allow Improved Component Edge Access
- Compatible for English/Metric Equivalent Component Sizes
- Removable Turning Knobs for Hex Key Access
- 12.5mm Mounts Share Interchangeable Platform with 25mm Mounts
- Even, Diffuse Surface
- Ideal for Applications Utilizing UV Wavelengths
- 低散射損失
- Float Glass Substrates Also Available
- Coarse or Fine Motion Available
- Thru Holes for Integrating Lenses
- ¼-20 Stud for Mounting Cameras
- Imaging System Bases, Stainless Steel Posts, and Accessories also Available
- Male 8-32 or ¼-20 Stud, Female ¼-20 Base
- 支撐立桿包括可互換的公螺柱與可拆卸的底座S.H.S.S.
- Available in Variety of Lengths
- Metric Versions Also Available
- 多光譜級級硫化鋅基材
- 對0.4 - 12μm範圍內的光低吸收、低散射
- 無鍍膜或提供3 - 12μm廣波段抗反射鍍膜選項
- Discounts up to 80% Off
- Quantities Extremely Limited
- Final Sale, No Returns
- 英制與公制版本
- ¼-20 底座為英制版本,M6 x 1 底座為公制版本
- 提供縱向平移
- 與0.5" (12.7mm) 立桿相容
- 連續的 M29 x 0.75 內螺紋,可輕鬆設定鏡頭間距
- 避免讓不需要的外部及雜散光進入系統
- 提供多種適合精巧型系統的長度
- 提供 30 x 30mm 至 125 x 125mm 的四種尺寸
- 提供英制及公制孔型
- 微尺及導螺桿傳動選項
- 輕鬆配置為 X-Y 和 X-Y-Z 組態
- 可桿式安裝 C、S 及 T 接口鏡筒系統組件
- ¼-20 或 M6 螺紋安裝選項
- 採用黑色陽極電鍍鋁結構
- 相容於 TECHSPEC® 手動平移載片台、旋轉及翻轉-傾斜調整臺,提供額外的軸對準
- 採用薄型封裝,可於 X 及 Y 方向移動 ±35mm
- 適合英制及公制實驗板安裝的通用底板
- 光學系統的基本建置區塊
- 提供適用於0.5”(12.7mm) 及12.0mm立桿的固定選項
- 提供適用於0.5”(12.7mm) 立桿的可旋轉選項
- Aluminum Mount Construction
- Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
- Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
- 兩軸傾斜控制
- 25mm Square Mounting Surfaces
- Back or Top Screw Options
- 開槽或螺紋選項
- Black Anodized Aluminum
- 兩種尺寸選項
- 兩種平臺選項:英制或公制
- 英制:四個#8-32螺紋孔分佈在½”× ½”的四角, 四個¼-20螺紋孔分佈在1”× 1”的四角
- 公制:四個M4 × 0.7螺紋孔分佈在12.5mm × 12.5mm的四角
- Anodized Aluminum Construction
- Multiple Angular Positioning Options
- Fixed and Continuous Adjustment Plates Available
- Anodized Aluminum Construction
- Available for a Range of Optical Lens Diameters
- Adds Additional Adaptability to Cage System
- Retaining Ring Included
- Enable Adjustment of Cage System Length
- Locking Ring for Easy Length Adjustment
- M23.2 x 0.75 Threading
- Combine with Thread Adapters to Join Multiple Fixed Extension Tubes
- Connect Cage System Extension Tubes
- Adapt Cage System Tubes to Standard C-Mount Components
- Extended Retainer Does Not Add System Length
- Optic Cells Can Mount Square or Circular Optics
- 完整固定器需要一個外罩和一個光學元件
- 提供M6或¼-20螺紋孔用於桿式安裝
- 對200nm - 12μm範圍內的光具有極佳的穿透能力
- 對高能輻射有很好的抵抗能力
- 具備高穿透能力 (無抗反射鍍膜)
- 可將偏振器整合至 C、S 或 T 接口系統
- 偏振器可在支撐架內旋轉達 90°
- 適合固定 12.5、20、25 或 50mm 直徑的偏振器
- 提供轉接器用於安裝 12.5 和 25mm 方形偏振器
- 提供 532nm 及 1064nm 雙頻抗反射鍍膜
- 擁有 10-5 的表面品質和 λ/10 的表面平整度
- 適合用於 Nd:YAG 雷射系統
- Standard and Deluxe Versions Available
- ¼-20 Mounting
- Compatible with our Most Popular Line of Boom Stands
- Connects Metric/English Components to English/Metric Breadboards
- Standard ¼-20 or M6 x 1.0 Holes and Slots
- Center C’bore Can Be Used for ¼ or M6 S.H.C.S.
- Large and Small Sizes
- Black Anodized Aluminum Construction
- Variety of Standard ¼-20 Hardware
- Delrin Washers, Phillip Screws, Set Screws, Thumb Screws, SHCS, and More
- #55-192 1/8" Hex Size Allen Wrench used with ¼-20 Socket Head Set Screws
- High Straight Line Accuracy
- Low Wear, Low Friction Sliding Motion
- Preloaded to Eliminate Wobble and Unwanted Play
- 提供266nm、355nm、532nm及1064nm選項
- 自發螢光低
- 損傷閾值高達 10 J/cm2 (在 10ns 及 1064nm 情況下)
- 對250nm - 16μm範圍內的光具有極佳的穿透能力
- 低成本
- 非常適用於FTIR光譜儀
- Potassium Bromide (KBr) Windows Also Available
- Ideal for Intersecting Multiple Optical Paths
- 具有43mm連接埠的球面能整合較大的光學元件
- 蓋盤可攔截不需要的光路
- 10mm Long SHCSs Attach Plates to Other Optical Cage System Components
- 2.5mm Long SHSSs Secure Rods into Plates
- 6mm Long SHSSs Lock Components and Optical Mounts into Plates
- Feature Standard Designs and Specifications
- Commercial Grade Float Glass and Fused Silica Windows Also Available
- For More Options, View Precision Quality Optical Windows
- C、S 及 T 接口解決方案,適用於安裝立方體及平板分光鏡、濾光片及反射鏡
- 提供 90° 安裝介面
- 適用於英制或公制系統的 ¼ -20 及 M6 螺紋安裝螺紋
- 整合顯微鏡物鏡,建立數位顯微鏡系統
- 具備 C 及 T 接口公螺紋及母物鏡螺紋
- 採用黑色陽極電鍍鋁結構
- 符合 MIL-F-48616 和 MIL-C-48497C 嚴格的耐磨要求
- 在 3 – 5µm 範圍內提供高穿透能力
- 非常適用於惡劣環境
- 也供應類鑽碳 (DLC) 鍍膜鍺窗鏡
- 高繞射效率(高於 94% 絕對)及低散射
- 不受偏振影響,提供單一偏振最佳化光柵
- 堅固的無機材料,提供卓越的功率處理能力和可靠性
- 設計用於 800 - 1800nm 之間的近紅外線波長
- 具備高度的抗破損及抗刮能力
- Microfloat 製造製程
- 電容觸控技術的理想選擇
- 也供應 TECHSPEC® Gorilla® 玻璃窗鏡及 Dragontrail™ 化學強化窗鏡
- Thin 0.7mm EAGLE XG® Substrates
- High Chemical Resistance and Excellent Durability
- Low Density for Weight Sensitive Applications
- Standard and Heavy Load Capacity Stages Available
- Rotary and Linear Movement
- 25mm-138mm Linear Travel Ranges
- Improved Resolution
- Compact Design
- Requires Computer Controller
- Stainless Steel and Brass Construction for Stability
- Mounted Version Features both an English and Metric Tapped Hole for Easy Post Mounting
- Ideal for Flow Control Applications
- Twin Ring Mount Design
- Fixed and Adjustable Versions
- Ideal for He-Ne Lasers
- Posts and Post Holders Required for Mounting
- Precision Micrometer Movement
- Coarse Angular Translation, 360°
- Fine Angular Translation, 0.25mm Pitch
- Color Coded Knobs for Pitch and Yaw
- Posts and Post Holders Required for Mounting
- Large Diameter Gimbal Optical Mirror Mounts Also Available
- 提升既有安裝設備的多功能性
- 特別適合安裝到標準實驗板上
- Counterbored ¼-20 or M6 x 1.0 Holes/Slots
- Transmits Visible and Near Infrared Wavelengths
- Available Uncoated or with an Anti-Reflection Coating
- Variety of Sizes Available
- 可固定六個或十二個濾光片
- Accepts 1" / 25mm or ½" / 12.5mm Diameters
- 12個索引位置來做精確移動
- A Broad Selection of Sizes Available
- Socket Head Set Screw Kits Available
- Allen Wrenches Also Available
- Used in a Variety of Breadboard Configurations in Typical Lab Quantities.
- 可鎖定立桿高度,無需取下立桿
- 可允許基本立桿旋轉
- 適用於我們直徑為0.5"(12.7mm) 的英制與公制立桿
- Aluminum Collar
- 固定尺寸達50.8 x 50.8mm的方形/矩形濾光片
- 旋轉/傾斜範圍:±5°
- 用於電動解決方案的可拆卸旋鈕
- 提供兩螺釘和三螺釘型式
- Available for a Range of Optical Components
- Anodized Aluminum Construction with Stainless Steel Screws
- 0.5mm Pitch Fine Adjustment Screw
- Fixed Optical Mounts Also Available
- Ideal for Intersecting Multiple Optical Paths
- Feature M23.2 or M27.5 Threading for Integration with Cage System Tubes
- End Caps Block Unused Optical Paths
- 設計緊湊,含內建平移組件
- 可針對½"或1"行程進行設定
- 可搭配使用具有3/8”安裝柄的測微計
- Step-by-Step Assembly Instructions Available
- Ideal for Experimenting and Prototyping Applications
- Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
- Commercial Grade Float Glass, N-BK7, or Fused Silica Windows Also Available
- 0.8 – 12mm Adjustable Aperture
- Smooth Operation from Maximum to Minimum Aperture
- Fits in Any 25mm Cage System Plate
- Compact, Robust Mount for Beam Steering Applications Using Risley Prism Pairs
- Manually Steer a Beam to any Angle up to ±2 Times the Individual Prism Deviation Angle
- 已針對楔角位於0 - 26度範圍內的稜鏡進行最佳化
- Mount Can be Used with Either a Single or Pair of Wedge Prisms
- Acktar Hexa-Black™ 光線吸收技術
- 減少成像系統中的雜散光及雜訊
- 可在擦角提供近乎零的鏡面反射
- 雜散光攔截率高達 8 x 10-7
- 傳輸 P 偏振光時無反射損失
- 非常適合在紅外光譜中進行偏振分離
- 提供鍺(Ge)或硒化鋅(ZnSe)基材選項
- 由於鍺的材料供應鏈中斷,我們的鍺產品的交貨時間可能會增加,價格也會有所變動。欲了解更多訊息,請聯繫我們的客戶服務團隊。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information