eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

λ/10 雷射光鍍膜窗鏡

TECHSPEC λ/10 Laser Line Coated Windows

×
  • 10-5 表面品質
  • 可保證設計波長的損傷閾值
  • 直徑介於 12.7 至 50.8mm
  • 供應無鍍膜基材

TECHSPEC λ/10 雷射光鍍膜窗鏡設計為可直接整合至雷射應用。這款堅固耐用的產品系列包含一般大型尺寸,其中許多產品都提供多種厚度選項。提供常用的雷射波長抗反射鍍膜,盡可能減少表面反射,實現最佳的系統穿透效果。TECHSPEC λ/10 雷射光鍍膜窗鏡提供雷射級規格,包括 λ/10 表面平整度、10-5 表面品質,以及小於 3 角分的平行能力。這些窗鏡涵蓋保護性到分離各種環境的工業雷射應用。

一般規格

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Fine Ground
Angle of Incidence (°):
0
Surface Quality:
10-5

產品