eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

2X, 1064nm Scorpii® Nd:YAG Beam Expander

2X, 1064nm LCht Fixed YAG Beam Expander, #37-048

×
Stock #37-048 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$6,650
Qty 1-9
NT$6,650
Qty 10+
NT$5,950
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Beam Expander
Style:
Fixed Magnification

物理和機械特性

Length (mm):
20.60
Weight (g):
40
Housing Diameter (mm):
29.95

光學特性

Angle of Incidence (°):
0
Coating:
NIR II (750-1550nm)
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Entrance Aperture (mm):
3.5
Exit Aperture (mm):
5.2
Expansion Power:
2X
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Transmission (%):
>96 (nominal)
Transmitted Wavefront, P-V:
<λ/4 @ 1064nm for Input Beam ≤2.2mm (by design)
Coating Specification:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Wavelength Range (nm):
1064
Divergence Adjustment:
None

螺紋和安裝

Mounting Threads:
M22 x 0.75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 適合 Nd:YAG 雷射波長的抗反射鍍膜:355nm、532nm 及 1064nm
  • 提供 2 至 10 倍的放大倍率
  • 專為 OEM 整合設計,無發散調整功能

TECHSPEC® Scorpii™ Nd:YAG 光束擴束器設計用於擴束應用,例如雷射雕刻和材料加工。這類光束擴束器採用抗反射鍍膜,具備高穿透效果。Scorpii™ 光束擴束器採用抗反射鍍膜,是專為 355nm、532nm 及 1064nm 等 Nd:YAG 雷射波長所設計,提供 2 倍至 10 倍的多種固定放大倍數,並採用 M22 x 0.75 螺紋。TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG 光束擴束器符合成本效益,是系統整合的理想解決方案。本系列 Scorpii™ 光束擴束器對 OEM 數量而言是理想選擇,可迅速因應原型製作及應用時間表需求。

可選用TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG 光束擴束器套件組。對於氦氖雷射應用,可選用TECHSPEC Arcturus™ 氦氖雷射擴束器。對於可接受旋轉光學系統的應用,可選用TECHSPEC Vega™ 雷射光束擴束器TECHSPEC Vega™ 寬頻擴束器。對於需要滑動式光學系統,提供更高精度的應用,可以選用我們的TECHSPEC Draconis™ 雷射光束擴束器TECHSPEC Draconis™ 寬帶擴束器。對於寬頻或超快應用,可選用TECHSPEC Canopus™ 反射光束擴束器

532nm版本與現行的530nm雷射應用兼容,1064nm版本適用於1060nm,1070nm和1075nm的雷射應用

Fixed Laser Beam Expanders

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
1064nm Scorpii® Nd:YAG Beam Expander Kit #39-056 NT$29,750 Qty 10+ NT$26,250   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
532nm Scorpii® Nd:YAG Beam Expander Kit #39-055 NT$29,750 Qty 10+ NT$26,250   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
355nm Scorpii® Nd:YAG Beam Expander Kit #39-054 NT$29,750 Qty 10+ NT$26,250   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
C-Mount Male to M22 x 0.75 Female Step-Down Adapter #34-770 NT$1,750 Qty 10+ NT$1,575   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
M30 x 1.0 Male to M22 x 0.75 Female Step-Down Adapter #34-771 NT$1,750 Qty 10+ NT$1,575   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
M16 x 0.5 Male to M22 x 0.75 Female Step Up Adapter #35-436 NT$1,750 Qty 10+ NT$1,575   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。