eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

1064nm Scorpii® Nd:YAG Beam Expander Kit

Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits

Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits

Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits
×
Stock #39-056 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$29,750
Qty 1-9
NT$29,750
Qty 10+
NT$26,250
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Prototyping Kit
Contents of Kit:
2X (#37-048), 3X (#37-051), 5X (#37-057), 7X (#37-063), and 10X (#37-069)

光學特性

Design Wavelength DWL (nm):
1064
Wavelength Range (nm):
1064
Divergence Adjustment:
None

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 適合 Nd:YAG 雷射波長的抗反射鍍膜:355nm、532nm 及 1064nm
  • 套件組包含 5 種離散放大倍率(2X 至 10X)
  • 專為 OEM 整合設計,無發散調整功能

TECHSPEC® Scorpii™ Nd:YAG 光束擴束器套件組設計用於建立原型,以及判定擴束應用的放大倍率,例如雷射雕刻和材料加工。每個套件組包含 5 個單一 Nd:YAG 波長的定倍率光束擴束器,並包括 2X、3X、5X、7X 及 10X 等放大倍率。TECHSPEC™ Scorpii™ Nd:YAG 光束擴束器套件組是出色且經濟實惠的解決方案,適合判定雷射應用所需的放大倍率。每個套件組都隨附攜帶盒,可輕鬆使用各種不同的固定放大倍率。

也供應個別TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG 光束擴束器。對於氦氖雷射應用,可選用TECHSPEC Arcturus™ 氦氖雷射擴束器。對於可接受旋轉光學系統的應用,可選用TECHSPEC Vega™ 雷射光束擴束器TECHSPEC Vega™ 寬頻擴束器。對於需要滑動式光學系統,提供更高精度的應用,可以選用我們的TECHSPEC Draconis™ 雷射光束擴束器TECHSPEC Draconis™ 寬帶擴束器。對於寬頻或超快應用,可選用TECHSPEC Canopus™ 反射光束擴束器

532nm版本與現行的530nm雷射應用兼容,1064nm版本適用於1060nm,1070nm和1075nm的雷射應用。

Fixed Laser Beam Expanders