Product added to cart

IR Lenses | 紅外線透鏡

Custom and
Volume Manufacturing

Learn More

Filter
氟化鈣平凸(PCX)透鏡 氟化鈣平凸(PCX)透鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 對於200nm - 7μm的光,穿透率超過90%
  • 折射率低
  • 真空級紫外線基材
Lightpath® 熱像組件 Lightpath® 熱像組件
  • 精密模壓的硫屬透鏡
  • 適合熱成像相機的精巧設計
  • 焦距為 2.7 至 24mm
鍺 (Ge)平凸透鏡(PCX) 鍺 (Ge)平凸透鏡(PCX)
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 提供 3 - 5、3 – 12 以及 8 - 12µm 的鍍膜和無鍍膜選項
  • 低色散具有低色差
  • 適合於防禦、安全及熱成像等應用
  • 另有其他常見基材的 紅外透鏡可選
  • 由於鍺的材料供應鏈中斷,我們的鍺產品的交貨時間可能會增加,價格也會有所變動。欲了解更多訊息,請聯繫我們的客戶服務團隊
鍺彎月形透鏡 鍺彎月形透鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 2 - 16μm波長範圍
  • 設計經久耐用,適用於需求嚴苛的應用
  • 具備出色的球差修正
  • 由於鍺的材料供應鏈中斷,我們的鍺產品的交貨時間可能會增加,價格也會有所變動。欲了解更多訊息,請聯繫我們的客戶服務團隊
鍺紅外線非球面透鏡 鍺紅外線非球面透鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 繞射極限效能
  • 多種鍍膜選項
  • 提供完整產品說明資料
  • 由於鍺的材料供應鏈中斷,我們的鍺產品的交貨時間可能會增加,價格也會有所變動。欲了解更多訊息,請聯繫我們的客戶服務團隊
鍺紅外線混合非球面透鏡 鍺紅外線混合非球面透鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Clearance
  • 對3 – 5μm的光進行光學補正
  • 接近繞射極限對焦效能
  • 提供完整產品說明資料
  • 由於鍺的材料供應鏈中斷,我們的鍺產品的交貨時間可能會增加,價格也會有所變動。欲了解更多訊息,請聯繫我們的客戶服務團隊
矽石平凸(PCX)透鏡 矽石平凸(PCX)透鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 適用於1.2 - 7μm波長範圍
  • 低密度,低色散
  • 提供25 - 250mm的焦距
  • 於常用的基材中提供額外的 紅外線鍍膜 
矽石非球面透鏡 矽石非球面透鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 繞射極限的效能
  • 低密度,低色散
  • 特別適用於對重量敏感的紅外線應用
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses 鋅硒化物(ZnSe)平凸(PCX)透鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 愛特蒙特光學設計,II-VI製造
  • 高級硒化鋅材料
  • 無鍍膜或寬頻抗反射鍍膜選項
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses 硒化鋅(ZnSe)非球面透鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 愛特蒙特光學設計,Coherent®製造
  • 高級硒化鋅材料
  • 提供無鍍膜或寬頻8-12µm抗反射鍍膜
硒化鋅紅外線 (IR) 非球面透鏡 硒化鋅紅外線 (IR) 非球面透鏡
  • ZnSe 基材
  • 繞射極限設計
LightPath® 中波與長波紅外非球面透鏡 LightPath® 中波與長波紅外非球面透鏡
  • 波長範圍是1.8 - 12μm
  • 具有多種鍍膜選項
  • 提供有鏡框與無鏡框的解決方案
ISP Optics 氟化鈣 (CaF2)雙凸透鏡 (DCX) ISP Optics 氟化鈣 (CaF2)雙凸透鏡 (DCX)
  • 350nm-7μm 範圍內透射率大於 90%
  • 低折射率
  • 高雷射損傷閾值
紅外線菲涅耳透鏡 紅外線菲涅耳透鏡
  • 出眾的聚光裝置,適用於紅外線偵測器
  • 在8至14μm範圍內的吸收損失最小
封裝版近紅外消色差透鏡對 封裝版近紅外消色差透鏡對
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 30mm 直徑套件,專為 NIR 應用所設計
  • 已針對多種放大倍率進行最佳化
  • 非常適合整合到OEM應用中
  • NIR II 鍍膜,適用於 750-1550nm
ISP Optics 半球紅外透鏡 ISP Optics 半球紅外透鏡
  • 高數值孔徑
  • 是光纖和LED耦合的理想選擇
  • 基材可選熔融石英, Si, CaF2, 或 ZnSe Substrates
ISP Optics 氟化鋇(BaF2)雙凸透鏡 ISP Optics 氟化鋇(BaF2)雙凸透鏡
  • 在 0.2 - 12μm 範圍內擁有出眾的穿透率
  • 無抗反射鍍膜的高穿透率
  • 是紅外光譜和紅外成像應用的理想選擇
ISP Optics 氟化鋇平凸透鏡 ISP Optics 氟化鋇平凸透鏡
  • 0.2 - 12μm 範圍的穿透率出眾
  • 在無抗反射鍍膜時提供高穿透率
  • 可提供 25 - 500mm 的焦距
ISP Optics 氟化鈣(CaF2)平凹透鏡 ISP Optics 氟化鈣(CaF2)平凹透鏡
  • 低折射率
  • 採用 IR 級氟化鈣基材
  • 標準的英制尺寸便於整合到工作臺
ISP Optics 氟化鈣平凸透鏡 ISP Optics 氟化鈣平凸透鏡
  • 在 0.35 - 7μm 範圍內的穿透率大於90%。
  • 低折射率
  • 是整合到紅外系統的理想選擇
ISP Optics 鍺彎月透鏡 ISP Optics 鍺彎月透鏡
  • 正彎月透鏡設計
  • 可最小化球面像差並減小光斑尺寸
  • 波長範圍為2 - 16μm
  • 由於鍺的材料供應鏈中斷,我們的鍺產品的交貨時間可能會增加,價格也會有所變動。欲了解更多訊息,請聯繫我們的客戶服務團隊
ISP Optics 鍺平凸透鏡 ISP Optics 鍺平凸透鏡
  • 是熱成像應用的理想選擇
  • 未鍍膜穿透範圍為 2 - 16µm
  • 可提供無鍍膜或適用3 - 12µm的 BBAR 鍍膜
  • 由於鍺的材料供應鏈中斷,我們的鍺產品的交貨時間可能會增加,價格也會有所變動。欲了解更多訊息,請聯繫我們的客戶服務團隊
ISP Optics 矽非球面透鏡 ISP Optics 矽非球面透鏡 New
  • 穿透範圍為 1.2 - 7μm
  • 繞射極限性能
  • 可提供無鍍膜或適用3 - 5μm範圍內的 HDAR 鍍膜
ISP Optics  矽平凸透鏡 ISP Optics 矽平凸透鏡
  • 3 - 5μm 範圍內的高耐久性抗反射鍍膜(HDAR)
  • 適用於對重量敏感的應用
  • 可用焦距為 25.4 - 500mm
ISP Optics  硒化鋅平凸透鏡 ISP Optics 硒化鋅平凸透鏡
  • 0.6 – 18µm 範圍內的低色散和低吸收率
  • 對熱衝擊具有很高的抵抗力
  • 可提供無鍍膜或適用8 – 12µm範圍內的 BBAR 鍍膜
ISP Optics 硒化鋅非球面透鏡 ISP Optics 硒化鋅非球面透鏡
  • 專為 1-12µm 之間的小光斑設計
  • 涵蓋 1-12µm 的近紅外到長波紅外的BBAR鍍膜
  • 低吸收和低色散

IR Lenses are used to collect, focus, or collimate light in the near-infrared, short-wave infrared, mid-wave infrared, or long-wave infrared spectra. IR Lenses are optical lenses that use specific substrates or anti-reflection coatings to maximize performance for applications operating above 700nm including thermal imaging, FLIR, or spectroscopy. The infrared spectrum refers to 700 – 16000nm wavelengths. When divided into smaller spectra, NIR refers to 700 – 900nm, SWIR is 900 – 2300nm, MWIR is 3000 – 5000nm, and LWIR includes 8000 – 12000nm wavelengths.

Edmund Optics offers a large variety of IR Lenses including singlet lenses, achromatic lenses, aspheric lenses, or focusing objectives for high performance across a large portion of the infrared spectrum. IR Achromatic Lenses are ideal for use in a variety of industrial, life sciences, or defense applications including FTIR spectroscopy or for use with tunable QCL lasers. Zinc Selenide IR Aspheric Lenses feature diffraction limited designs that are ideal for focusing the output of CO2 lasers. Additional substrates include germanium, sapphire, silicon, zinc selenide, or zinc sulfide. Anti-reflection coating options include VIS-NIR, NIR I, NIR II, Telecom-NIR, or SWIR.

×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin