光纖耦合雷射驅動的白光光源
- 亮度極高,輸出功率高達440mW
- 用50µm~1mm核心直徑的多模光纖進行光耦合
- 透過USB或RS-232進行遠端控制的使用者友好的圖形使用者介面
- 450~700nm 波長範圍
光纖耦合寬頻LED光源
New
- 使用轉換型LED提供420-900nm波長範圍的照明
- 通過1mm多模光纖的輸出功率最高可達20mW
- 用 50µm – 1mm 核心直徑的多模光纖進行光耦合
- 是光譜學應用的理想選擇。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information