IR Assemblies | 其他紅外線材料

Custom and
Volume Manufacturing

Learn More

Lightpath® 熱像組件 Lightpath® 熱像組件
  • 精密模壓的硫屬透鏡
  • 適合熱成像相機的精巧設計
  • 焦距為 2.7 至 24mm
高效能微顯示目鏡 高效能微顯示目鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 緊湊型COTS組件
  • 與最大24.59mm的對角線微顯示器 (SXGA) 相容
  • 提供未封裝的元件組
  • Compatible with Large Rubber Eyeguard, #60-099
SWIR系列定焦鏡頭 SWIR系列定焦鏡頭
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 為SWIR波長而設計、鍍膜和測試
  • 小巧輕量的COTS成像鏡頭
  • 低f/#以實現高光通量
  • 三百萬像素設計
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin