Product added to cart

Lightpath® 熱像組件

See More by Lightpath®
×
  • 精密模壓的硫屬透鏡
  • 適合熱成像相機的精巧設計
  • 焦距為 2.7 至 24mm

Lightpath® 熱像組件是符合成本效益的替代方案,可取代鑽石車削紅外線透鏡,用於中波紅外線 (MWIR) 或長波紅外線 (LWIR) 應用。這類透鏡是以 BD6™ 這款硫屬玻璃模壓而成,可在 1 至 15µm 範圍內提供高穿透率,並於 -40 至 +85°C 提供光學消熱差。這類透鏡採用 8 至 12µm 的寬頻抗反射鍍膜,安裝於精巧的黑色陽極電鍍鋁外殼,並設置螺紋可調整焦距。Lightpath 熱像組件適用於醫療診斷、氣體感測、紅外線熱成像、熱成像、保全,以及製程控制應用。其中提供焦距 2.7 至 24mm 的透鏡,涵蓋 80 x 80 至 640 x 480 像素的偵測器尺寸。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin