eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

Draconis™ 寬頻擴束器

TECHSPEC® Draconis™ Broadband Beam Expanders

×
  • 適合寬頻可調諧雷射光源的抗反射鍍膜
  • 提供 3 至 20 倍的固定放大倍率
  • 透過減少光束漂移的非旋轉光學設計調整發散
  • 寬頻設計可容納多個雷射波長或可調諧雷射

TECHSPEC® Draconis™ 寬頻擴束器採用高效能光學設計,已針對寬頻用途進行最佳化與測試。這類光束擴束器能在大範圍的輸入光束直徑及寬廣的受光角情況下,提供繞射極限的效能,無需執行關鍵對準。其寬頻設計可搭配使用多個雷射線或可調諧雷射,減少光學系統所需的光束擴束器數量。此外,光學設計可確保不會出現內部聚焦的重影,從而實現與高功率雷射的相容性。此外其中也提供焦距調整功能,可用於發散性補正或準直化。TECHSPEC Draconis™ 寬頻擴束器 C 及 T 輸入/輸出安裝螺紋,相容於愛特蒙特光學系列的™螺紋安裝元件,或是可利用選配的固定夾進行安裝。


TECHSPEC Draconis™ Nd:YAG 雷射光束擴束器。如果您的應用對成本有較高的要求,可選用愛特蒙特光學提供的TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG 光束擴束器。對於氦氖雷射應用,可選用TECHSPEC Arcturus™ 氦氖雷射擴束器。對於可接受旋轉光學系統的應用,可選用TECHSPEC Vega™ 雷射光束擴束器TECHSPEC Vega™ 寬頻擴束器。對於寬頻或超快應用,可選用TECHSPEC Canopus™ 反射光束擴束器

Fixed Laser Beam Expanders

一般規格

Housing Diameter (mm):
46
Angle of Incidence (°):
0
Design Wavelength DWL (nm):
Broadband
Exit Aperture (mm):
33
Substrate:
Fused Silica (Corning 7980)
Divergence Adjustment:
Non-Rotating Optics

產品

 Wavelength Range (nm)   Expansion Power   Entrance Aperture (mm)   Exit Aperture (mm)   比較   庫存號碼   價格  Buy
260 - 365 3X 11 33
260 - 365 5X 10 33
260 - 365 10X 8 33
425 - 700 3X 11 33
425 - 700 5X 10 33
425 - 700 10X 8 33
750 - 1100 3X 11 33
750 - 1100 5X 10 33
750 - 1100 10X 8 33

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
M30 x 1.0 Male to C-Mount Female Step-Down Adapter #36-302 NT$1,540 Qty 10+ NT$1,365   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
M27 x 1.0 to C-Mount Adapter, 32mm Flange #14-668 NT$1,540 Qty 10+ NT$1,365   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
4-Axis Mount for M27x1 #15-473 NT$31,850 Qty 5+ NT$28,700   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
M43 Male to M42 Female Step-Down Adapter #59-137 NT$1,540 Qty 10+ NT$1,365   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Mounting Clamp, English #59-475 NT$3,850 Qty 5+ NT$3,500   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Mounting Clamp, Metric #59-476 NT$3,850 Qty 5+ NT$3,500   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program