Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
Schneider的彩色補正VIS-NIR鏡頭專為容納達2/3" 的傳感器而設計,在400 - 700nm (VIS) 與700 - 1000nm (NIR) 之間切換時無需重新對焦。可以在整個光譜敏感度範圍內使用這些鏡頭,不會產生焦點差異。Schneider的標準VIS-NIR鏡頭可容納達4/3" 的傳感器 (22mm成像圈),但是在VIS與NIR波長之間切換時需要重新對焦。
這兩個系列的鏡頭都採用堅固的機械設計、可對焦固定、可光圈固定及濾光片接口接環,因此成為典型工業裝置的理想選擇。對於高像素相機而言,這些鏡頭優異的光學設計與前者構成完美組合。在整個工作距離範圍內,其出眾的光學效能完全符合高分辨率傳感器的功能。
Note: Lenses with M62 x 0.75 filter thread require #59-825 filter thread adapter.
Color Corrected VIS-NIR Lens Dimensions | ||||
Stock No. | A | B | C | D |
#59-819 | 41.0mm | 6.3mm | 2.8mm | 37.3mm |
#64-764 | 40.9mm | 3.75mm | 2.5mm | 31.5mm |
#56-533 | 32.4mm | 5.1mm | 0.9mm | 31.5mm |
#56-534 | 42.7mm | 5.8mm | 1.2mm | 31.5mm |
#56-535 | 33.4mm | 4.3mm | 12.4mm | 31.5mm |
#56-536 | 36.9mm | 3.8mm | 8.2mm | 31.5mm |
#56-537 | 34.7mm | 3.8mm | 2.6mm | 31.5mm |
#59-820 | 74.0mm | 3.8mm | 4.3mm | 42mm |
Standard VIS-NIR Lens Dimensions | ||||
Stock No. | A | B | C | D |
#59-821 | 46.1mm | 4.1mm | 0.3mm | 37.3mm |
#59-822 | 40.9mm | 3.8mm | 2.5mm | 31.5mm |
#59-823 | 34.7mm | 3.8mm | 2.6mm | 31.5mm |
#59-824 | 36.9mm | 3.8mm | 8.2mm | 31.5mm |
![]() ![]() |
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Filter Thread Adapter for #59-821, #64-764 and #59-819 | #59-825 | NT$3,920 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information