eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

M43 Male to M42 Female Step-Down Adapter

#59-137

×
Stock #59-137 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,540
Qty 1-9
NT$1,540
Qty 10+
NT$1,365
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Thread Adapter

物理和機械特性

Length (mm):
6.00
Outer Diameter (mm):
46.0
Construction:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)

螺紋和安裝

Mounting Threads:
M42 x 0.75 (Female) / M43 x 0.5 (Male)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 適合 Nd:YAG 雷射波長的抗反射鍍膜:532nm 及 1064nm
  • 提供 3 至 20 倍的固定放大倍率
  • 透過減少光束漂移的非旋轉光學設計調整發散
  • 採用精巧的 Galilean 設計

TECHSPEC® Draconis™ Nd:YAG 雷射光束擴束器採用高效能光學設計,已針對 YAG 雷射波長進行最佳化與測試。這類光束擴束器能在大範圍的輸入光束直徑及寬廣的受光角情況下,提供繞射極限的效能,無需執行關鍵對準。其中提供的調焦功能也可以用於發散性補正或準直化。由於內部表面上沒有聚焦的重影,因此這些光束擴束器可確保與高功率雷射的相容性。TECHSPEC™ Draconis™ Nd:YAG 雷射光束擴束器 C 及 T 輸入/輸出安裝螺紋,相容於愛特蒙特光學系列的螺紋安裝元件,或是可利用選配的固定夾進行安裝。雷射光束擴束器適用於任何 Nd:YAG 應用,包括雷射切割、焊接或標示。

可選用TECHSPEC Draconis™ 寬頻擴束器。如果您的應用對成本有較高的要求,可選用愛特蒙特光學提供的TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG 光束擴束器。對於氦氖雷射應用,可選用TECHSPEC Arcturus™ 氦氖雷射擴束器。對於可接受旋轉光學系統的應用,可選用TECHSPEC Vega™ 雷射光束擴束器TECHSPEC Vega™ 寬頻擴束器。對於寬頻或超快應用,可選用TECHSPEC Canopus™ 反射光束擴束器

Fixed Laser Beam Expanders

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
M30 x 1.0 Male to C-Mount Female Step-Down Adapter #36-302 NT$1,540 Qty 10+ NT$1,365   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
4-Axis Mount for M27x1 #15-473 NT$31,850 Qty 5+ NT$28,700   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
M27 x 1.0 to C-Mount Adapter, 32mm Flange #14-668 NT$1,540 Qty 10+ NT$1,365   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
M43 Male to M42 Female Step-Down Adapter #59-137 NT$1,540 Qty 10+ NT$1,365   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Mounting Clamp, English #59-475 NT$3,850 Qty 5+ NT$3,500   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Mounting Clamp, Metric #59-476 NT$3,850 Qty 5+ NT$3,500   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin