Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® CobaltTL 遠心鏡頭專為半導體與電子裝置檢測、量測與計測應用而設計。本系列遠心鏡頭以領先業界的低 f/#s 實現高光通量。其中的遠心度低於 0.015°,並具備 0.013% 的低畸變,適合影像拼接應用。本系列 17.6mm 對角線傳感器尺寸鏡頭可相容於 Sony IMX304 1.1 吋傳感器,以及 Sony IMX183 等其他類似尺寸的傳感器。TECHSPEC® CobaltTL 遠心鏡頭能產生無與倫比的對比度水準,從而以最高的量測準確度帶來最優的影像品質。同軸照明版本能夠旋轉/重新定位同軸照明埠,以便在建構機器時享有最高彈性。TECHSPEC® CobaltTL 遠心鏡頭相容於高振動環境,並具有可拆卸的埋頭固定螺釘,用於將光圈固定到位。
Description | Stock No. | Length (A) | Front Diameter (B) | Back Diameter (C) | |
0.28X | C-Mount | #62-921 | 197.59mm | 138.6mm | 50mm |
0.36X | C-Mount | #88-602 | 163.5mm | 70mm | 43.5mm |
0.5X | C-Mount | #62-911 | 172.9mm | 90mm | 50mm |
0.55X | C-Mount | #88-603 | 182.5mm | 62mm | 43.5mm |
0.69X | C-Mount | #15-872 / #15-873 (In-Line) | 174.96mm | 55mm | 46mm |
0.9X | C-Mount | #62-901 | 199.8mm | 65mm | 53mm |
![]() |
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
White, High Intensity Coaxial Spot Light | #11-024 | NT$22,750 Request Quote |
|
||
24V Power Supply with Tinned Leads | #66-855 | NT$3,325 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information