- 1.2” Max Sensor Format
- Fiber Optic Input for In-line Illumination
- Long Working Distance


- Eliminate Parallax Error in Machine Vision Applications
- Sensor Sizes Supported From 1/2” to Full Frame
- Magnifications Ranging From 0.05X to 8X


- 高解析度 f/6 雙側遠心鏡頭,提供內同軸選項
- 高達750萬畫素、2.8μm畫素大小的傳感器
- 消除測量應用中的視差誤差
- 適用於900-1700nm波長範圍


- 高分辨率 f/4 雙遠心鏡頭搭配同軸照明選項
- High Resolution Bi-Telecentric Lens with In-Line Illumination Options
- 最高 2,000 萬像素、2.2µm 像素大小
- 1.1 吋 C 接口遠心鏡頭


- C接口遠心鏡頭適用於2/3”傳感器
- 可支援高達2.3百萬像素及4.5μm 像素大小的傳感器
- 具有同軸照明選項的小型遠心鏡頭


- <0.1°遠心角度
- 雙側遠心設計
- 高光通量f/6設計
- 專為½”及2/3”傳感器尺寸而設計


- 用於測量和量規應用的高分辨率遠心鏡頭
- 最高支援到 500 萬像素, 3.45μm 像素大小的傳感器
- 最大支援到 ⅔", C接環遠心鏡頭
- 放大率從0.06倍到1倍


- 高分辨率 f/6 雙遠心鏡頭適用於量測
- 支援2.8μm 像素大小傳感器,最高可達 3,500 萬像素
- APS-C、C 接口、T 接口、F 接口遠心鏡頭


- 高達 242mm 的大視場選項
- 傳感器尺寸:1/1.8”、2/3”、1”、4/3” 及 35mm
- 各鏡頭隨附詳盡的檢測報告


- 整合液態鏡頭提供快速自動對焦
- 結合遠心鏡頭的成像效能,以及液態鏡頭的彈性
- 在整個工作距離範圍內維持遠心度
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information