- 0.1 至 4.0 的光學密度
- VIS 0°、NIR I 及 NIR II 鍍膜選項
- 12.5、25 及 50mm 直徑尺寸
- 也供應未鍍膜的 HOYA 或 SCHOTT ND 濾光片
- 非常適用於生命科學或化學分析
- 可用於紫外線、可見光及紅外線中心波長
- 採用高性能硬質鍍膜
- 同時提供硬質鍍膜 OD 4.0 5nm, 25nm 和 50nm 帶通濾光片
- 適用於常見螢光團的常見波長
- 可選擇激發和發射濾光片
- 穿透率 >93%
- 截止 >OD 6,距離頻寬邊緣<3%。
- 另有螢光濾光片套件 和 預安裝的螢光濾光片立方體組件 可供選擇
- 具備很高的穿透能力與深入阻隔能力
- 具有很寬的頻譜,非常適用於成像應用
- 提供可見光及紅外線中心波長
- 同時提供硬質鍍膜 OD 4.0 5nm, 10nm 和 25nm 帶通濾光片
- NG4、NG9 或 NG11 玻璃類型
- 指定 0.15 至 5.0 的光學密度
- 在可見光光譜產生均勻的光線衰減效果
- 也供應 SCHOTT NG 灰色玻璃
- 非常適用於生命科學設備
- 具備很高的穿透能力與深入阻隔能力
- 用於防止顯微鏡應用中發生光褪色
- 同時提供硬質鍍膜 OD 4.0 5nm, 10nm 和 50nm 帶通濾光片
- Spectrally Flat from 400-700nm
- Homogeneous Glass: Blocks by Absorption
- Light/Exposure Control for Imaging
- 穿透斜率小於1%
- 阻隔光學密度不低於4.0
- 通過頻寬的穿透率不低於91%
- 提供各種 OD4 高通濾光片套件
- 設計用於常見螢光波段
- 可選擇激發和發射濾光片
- 高穿透率、 >OD 6.0 深入阻隔
- 另有 封裝版螢光濾光片 及 封裝版螢光濾光片套件 可供選擇
- 可用於紫外線、可見光及紅外線中心波長
- 提供10 - 80nm頻寬
- 非常適用於生物醫學應用與儀器整合
- 193-399nm, 400-699nm, and 700-1650nm CWL Options Available
- 兼容TECHSPEC機器視覺濾光片
- 增大和縮小兩種適配器,可用於轉接尺寸更大和更小的濾光片
- 接口很薄,可防止圖像劣化
- UV/IR Cut or Infrared (IR) Pass Filters
- Pass Only Visible Light or Pass Only Infrared Light
- IR-Cut are Ideal for Use As Heat-Absorbing Filters
- 在400 - 690nm範圍內的反射率大於95%
- >90% Transmission from 700 - 1150nm
- Optimized for 0° or 45° Angle of Incidence
- 在400 - 690nm範圍內的穿透率大於90%
- 在750 - 1150nm範圍內的反射率大於95%
- 非常適用於最大限度減少熱量積累
- 適用於頻寬很窄的氣態與固態雷射
- 適用於頻寬很寬的二極體雷射淨化
- 具備高穿透與完整的阻隔能力
- 可用於紫外線、可見光及紅外線中心波長
- 提供10 - 80nm頻寬
- 非常適用於生物醫學應用與儀器整合
- 供應 193-399nm, 400-699nm 及 700-1650nm CWL 選項
- Lightweight Plastic
- Excellent Thermal and Chemical Resistance
- Many CWL Options Available
- Ideal for Biomedical Applications and Instrumentation Integration
- Unmounted and Mounted Versions Offered
- OD 6.0雷射波長阻隔
- 穿透範圍大
- 非常適用於雷射式Raman系統、螢光系統及生物醫學系統
- 也供應適合 Nd:YAG 雷射的 OD 4.0 陷波濾光片及 OD 6.0 多陷波濾光片
- 更優質的平整度、穿透波前及表面品質
- 適用於螢光顯微鏡或高放大倍率成像應用
- 最受青睞的螢光及二向色高通濾光片穿透波長
- 經過特別設計,可固定直徑 25mm/25.4mm 與50/50.8 的濾光片
- 可容納厚達 7.0mm 的厚度
- 可從本公司各類直徑 25mm或是50mm 的濾光片中選擇
- 提供預先封裝版本濾光片及中性密度濾光片
- 阻隔可見光波長
- 是機器視覺應用的理想選擇
- 可用作冷反射鏡
- Additional Longpass Edge Filters Available
- 單一濾光片具有多個穿透頻譜
- 具有高穿透率峰值與出眾的阻隔能力
- 非常適用於同時檢視多個螢光源
- For Optimal Performance Pair with Multi-Edge Fluorescence Dichroic Filters
- Transmits 80% of UV and Visible Light
- Reflects 70% of IR Light
- Contact Us for Custom Sizes
- Ideal for Selectively Transmitting a Narrow Range of Wavelengths
- Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
- For Even More Deals, Check out Mega Clearance: Optics
- 0° and 45° Angle of Incidence Options Available
- Reflects 90% of Visible Light
- Transmits 80% of the NIR and IR
- Feature Standard Designs and Specifications
- Constant Density Values Across the Surface
- For More Options, View Precision Quality Reflective Neutral Density Filters
- VIS and NIR ND Filters, Mounted for Imaging Lenses
- Variety of Optical Densities
- Stack Filters Together for Custom Transmission Profiles
- 完整的OD6.0 阻隔能力
- 穿透率超過90%
- 穿透範圍大(325 – 1200nm)
- 也供應 OD 4.0 陷波濾光片及 OD 6.0 陷波濾光片
- λ/4 穿透波前畸變
- 適合 450 - 700nm 的抗反射鍍膜
- 提供的光學密度介於 0.1 至 4.0 之間
- 也供應吸收型中性密度 (ND) 濾光片
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information