Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

Extra Retaining Ring for 15mm Helicoid Barrel Adapters

C-Mount Helicoid Movement Barrel, #11-131

C-Mount Helicoid Movement Barrel, #11-131
×
Stock #54-395 5-7 Days
×
- +
NT$627
Qty 1-4
NT$627
Qty 5+
NT$550
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料
Type:
Retainer Ring

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品系列說明

  • 相容於 12.5mm、15mm 及 25mm 直徑光學元件
  • 公母 C 接口螺紋
  • 提供無需旋轉光學元件的線性調整

TECHSPEC® C 接口螺旋鏡筒向系統提供順暢的螺旋移動,以及精密控制的對焦能力,無需旋轉安裝的光學元件。本系列鏡筒可輕鬆整合至任何 C 接口系統,例如鏡筒系統或成像系統,並可用於安裝 12.5mm、15mm 及 25mm 直徑光學元件。本系列鏡筒的 12.5mm 及 25mm 版本,提供較小的 16mm 最大線性調整,15mm 安裝光學元件版本則提供 7.5mm 的最大調整。

TECHSPEC® C 接口螺旋鏡筒可利用配件轉接器 #54-394(另售),打造 15mm 的消色差透鏡對。直接安裝 15mm 光學元件時,需要使用另售的扣環配件 (#54-395)。為了讓 12.5mm 直徑光學元件的鏡頭轉接器維持固定位置,需要使用額外扣環 (#59-240)。

注意:適用於 15mm 直徑光學元件的 C 接口螺旋運動鏡筒(#54-392),需要兩個選購的配件扣環 (#54-395) ,用於固定光學元件。此外也供應轉接器,用於安裝 15mm 消色差中繼鏡及高效能中繼鏡(分別為#54-394#54-721)。如需將多個光學元件安裝至適合 12.5mm 直徑光學元件的 C 接口螺旋運動鏡筒 (#57-649),請使用配件扣環#59-240

注意:需要使用配件(另售)才能執行作業。轉接器可旋入螺旋內鏡筒。需要使用一個扣環來定位鏡頭轉接器,也可使用兩個扣環保持固定位置。每個配件提供兩個 1.5mm 寬的槽,以容納活動扳手。也可使用兩個扣環將 15mm 直徑的 TECHSPEC® 鏡頭固定到位。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin