Product added to cart

Bandpass Selection Filters | 帶通濾光片

顯示選擇指南 顯示濾光片

Custom and
Volume Manufacturing

Learn More

帶通濾光片選擇表

帶寬帶寬是指光學濾光片穿透照明的光譜範圍。窄帶濾光片 (<20nm) 一般用於元素及化學分析應用、分析儀表及雷射光清理。寬帶濾光片 (>20nm) 則普遍用於成像應用,包括螢光顯微鏡、機器視覺及工廠自動化。詳情請參閱光學濾光片的相關應用附註
光學密度 光學密度描述濾光片攔截或拒絕的能量多寡。若光學密度值高,表示穿透率低;若光學密度值低,表示穿透率高。光學密度若為 6 以上,可在螢光顯微鏡等應用建立高訊噪比。3.0 – 4.0 的光學密度適用於雷射分離及清理、機器視覺及化學偵測,而 2.0 或以下的光學密度,則適用於色彩分類及分離光譜級。詳情請參閱光學濾光片的相關應用附註
  寬帶濾光片適用於成像和機器視覺應用 窄帶濾光片適用於化學分析或雷射清理 套件、
組合及專用濾光片
OD 6.0 攔截(<0.0001% 穿透率)
OD 6.0 濾光片是以包括離子束濺鍍 (IBS) 及磁控濺鍍在內的進階硬鍍膜技術製造,可保證高穿透率、深入的攔截能力,以及更長的使用壽命。
 
 
OD 4.0 攔截(<0.01% 穿透率)
OD 4.0 濾光片一般是以量產硬鍍膜技術製造,可保證高穿透率、深入的攔截能力、延長使用壽命,並提供優惠的量購折扣。
OD 2.0 攔截(<1% 穿透率)
OD 2.0 濾光片一般是以傳統的蒸發鍍膜技術製造,或是以吸收性有色玻璃製造,提供符合成本效益的濾光片。

帶通濾光片可選擇性穿透部分光譜,同時拒絕所有其他波長。帶通濾光片適用於各種應用,例如螢光顯微鏡、光譜儀、臨床化學或成像。這類濾光片一般用於生命科學、工業或研發產業。

愛特蒙特光學提供各式各樣的帶通濾光片,涵蓋紫外線 (UV)、可見光 (VIS) 或紅外線 (IR) 應用等一系列的帶寬選項。雷射光濾光片一般具有 2 – 5nm 的窄帶寬,適用於要求嚴苛的雷射應用。螢光濾光片經設計提供最高的激發與發射頻帶能量,一般具有 20–70nm 的寬廣帶寬。愛特蒙特光學 10nm 濾光片適用於化學、環境或元素分析。硬鍍膜濾光片提供最優異的效能,並具備卓越的耐用度。傳統鍍膜蒸發濾光片可作為對成本敏感的替代選擇。帶通濾光片對角度非常敏感,因此在安裝及整合到光學系統時,應小心謹慎。

×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin