以超低表面粗糙度盡可能減少散射

 

超精密拋光光學元件具備埃(Å)以下的表面粗糙度,是精密雷射光學元件應用的理想選擇

 

可補足離子光束濺鍍 (IBS) 鍍膜的不足之處,打造損耗極低的光學元件

 

包括溫度、酸鹼值及拋光液輸入在內的拋光參數都必須嚴密控管

 

埃(Å)以下測量接近設備雜訊底層時,度量扮演關鍵角色

由於雷射系統持續不斷追求更高光通量及降低損耗,因此需要盡可能減少散射的光學元件,特別是在使用高功率雷射或短波長的情況下。透過超低表面粗糙度達成以上目標的光學元件,通常稱為「超精密拋光」。目前並沒有產業標準規定超精密拋光光學元件的粗糙度,不過愛特蒙特光學®已開發製程,可拋光光學元件表面,讓 RMS 表面粗糙度降低至 1 埃 (10-10 m) 以下,達到百萬分點等級的散射效能。超精密拋光光學元件是敏感雷射應用的理想選擇,例如適合氣體分析及雷射陀螺儀的孔腔內共振衰減系統,以及其他需要低瑕疵光學元件的系統。這類表面受到高度控制,能夠補足離子束濺鍍 (IBS) 等低損耗鍍膜技術的不足之處。

要如何量測埃以下的表面粗糙度?

每種度量裝置都有自己可測量的空間頻率範圍。圖 1 顯示測量表面粗糙度常用技術重疊的空間頻率範圍:傳統干涉計量、白光干涉 (WLI) 及原子力顯微鏡 (AFM)。

圖 1:常見裝置的空間頻率範圍,可顯示彼此在功能方面的重疊之處。1

不同的空間頻率範圍,可對應不同類型的表面誤差。這些頻率群組並沒有明確定義的邊界,不過一般都瞭解其中涵蓋特定的頻率範圍。傳統 HeNe 干涉儀顯然適合量測與一般 Zernike 多項式有關的低空間頻率,也就是所謂的面形誤差。HeNe 干涉儀的測量範圍,與 WLI 的中度空間頻率範圍略有重疊,不過 WLI 更適合量測更精細的表面誤差,也就是所謂的波紋。在此範圍中,誤差開始會形成散射及效能退化等情形。WFI 及 AFM 都可量測粗糙度,不過重要的空間頻率群組則視應用而定。視覺及波長較長的應用一般測量時低於 2,000 週期/mm,因此可使用 WLI。AFM 則適合用於更深入檢驗表面,並可能是測量 UV 應用所需高空間頻率的必要選擇。

如果選擇空間頻率範圍較高的儀器,就必須承受視野較小的問題。AFM 可用於直接量測埃以下粗糙度的表面,不過由於視野較小及敏感度的問題,因此更適合在實驗室使用,而不是在生產環境中測量粗糙度。AFM 與 WLI 之間的資料關聯性,以及確保 WLI 達到最佳效能的各項步驟,讓愛特蒙特光學®得以驗證 WLI 能夠成為有效工具,在生產環境中量測超精密拋光表面埃以下的 RMS 表面粗糙度。有關埃以下表面粗糙度度量的完整詳細資料,請參閱 SPIE 會議論文2

超精密拋光光學元件如何製造?

傳統的消除式光學元件拋光是一種反覆製程,其中使用粗細度越來越細的磨料,移除先前研磨及拋光步驟造成的損傷。但不論使用多細的磨料,游離的研磨拋光都會自然造成次表面損傷。位在表面及其之下的損傷將會增加表面粗糙度及能量吸收,導致提升能量散射,同時產生熱及降低系統效率。散射與表面粗糙度平方成比例關係。

不過愛特蒙特光學製作超精密拋光光學元件的製程,則完全消除了次表面損傷,其中將重點由機械拋光製程轉移至拋光液、玻璃及拋光磨料之間的化學反應。機械僅用於移除基材元素,作為在比耳拜 (Beilby) 層之中發生的反應。石英玻璃不溶於水,比耳拜層則是在拋光期間形成的石英層,會因為氫氧離子的擴散作用而改變;比耳拜層形成後,就可保護基材避免進一步變化。3

表面粗糙度在埃(Å)以下的光學元件,是以沉浸式拋光技術製造,其中會將含水磨料及研磨液維持在與光學元件相同的溫度。兩者的溫度及酸鹼值都受到嚴密控制,以促進化學反應,同時表面張力則形成屏障避免污染物。4 如需愛特蒙特光學所開發的沉浸式拋光製程完整詳細資料,請參閱另一份 SPIE 會議論文。

愛特蒙特光學的超精密拋光光學元件

愛特蒙特光學證明可在以熔融石英製造的平面及球面光學元件上,重複實現埃(Å)以下的超精密拋光表面。這類表面沒有製造製程留下的可見結構,也沒有可量測的次表面損傷(表 1)

超精密拋光前的熔融石英光學元件
  P-V (Å) RMS (Å) Ra (Å)
平均 183.42 7.42 5.70
範圍 2089.92 18.24 11.19
標準差 186.88 2.91 1.82
超精密拋光後的熔融石英光學元件
  P-V (Å) RMS (Å) Ra (Å)
平均 14.24 0.91 0.77
範圍 2.26 0.03 0.21
標準差 1.14 0.02 0.06
表 1: 沉浸式拋光證實可將 RMS 表面粗糙度由 >7Å 降低為 <1Å。更多詳細資料請參閱 SPIE 會議論文。

直播網路研討會(英文)

Ultra-Low Surface
Roughness Polishing

To learn more about the fabrication and measurement of superpolished optics, watch our 45-minute on-demand webinar

請聯絡我們討論您的應用及需求

超精密拋光表面可補足離子束濺鍍 (IBS) 等低損耗鍍膜技術的不足之處,這是因為在運用精密技術沈積前述鍍膜時,其效能一般會因為玻璃基材的粗糙度而受限。請與我們聯絡討論各種客製的超精密拋光光學元件,或瀏覽以下的現貨產品。

IBS 雷射光反射鏡

  • IBS 反射鏡鍍膜提供低損耗及高反射率
  • 在 DWL 保證提供高達 15 J/cm2(在 1064nm 情況下)的高雷射損傷閾值
  • 提供超拋光基材,具備百萬分點等級的散射效能
TECHSPEC

超精密拋光基材

  • 雙面超精密拋光可達 ≤1Å RMS 以下的表面粗糙度
  • λ/10 表面平整度及 10-5 表面品質
  • 斜邊及邊緣均拋光處理的紫外線熔融石英基材
  • 於內部製造,可提供 6 至 76.2mm 的客製尺寸及形狀,以及 >0.5Å以下的表面粗糙度

參考資料

  1. Leslie L. Deck, Chris Evans, "High performance Fizeau and scanning whitelight interferometers for mid-spatial frequency optical testing of free-form optics," Proc. SPIE 5921, Advances in Metrology for X-Ray and EUV Optics, 59210A (31 August 2005); doi: 10.1117/12.616874
  2. Shawn Iles, Jayson Nelson, "Sub-angstrom surface roughness metrology with the white light interferometer," Proc. SPIE 11175, Optifab 2019, 1117519 (15 November 2019); https://doi.org/10.1117/12.2536683
  3. Finch, G. Ingle. “The Beilby Layer on Non-Metals.” Nature, vol. 138, no. 3502, 1936, pp. 1010–1010., doi:10.1038/1381010a0.
  4. Jayson Nelson, Shawn Iles, "Creating sub angstrom surfaces on planar and spherical substrates," Proc. SPIE 11175, Optifab 2019, 1117505 (15 November 2019); https://doi.org/10.1117/12.2536689
  5. Peter D. Groot, “The Meaning and Measure of Vertical Resolution in Optical Surface Topography Measurement.” Applied Sciences, 7(1), 54 (5 January 2017) doi:10.3390/app7010054

常見問題解答

FAQ  愛特蒙特光學是否能對熔融石英以外的材料進行超精密拋光?
可以,我們也在 N-BK7、矽及氟化鈣等材料證明達到埃以下的 RMS 表面粗糙度。
FAQ  請問你們為什麼要使用白光干涉 (WLI) 進行埃以下的表面粗糙度度量,畢竟原子力顯微鏡 (AFM) 能夠量測最高的空間頻率?

雖然 AFM 能夠測量更高的空間頻率,解析更細微的細節,但由於視野小以及對環境因素的高敏感度,因此不適合在生產環境進行度量。WLI 已證實能夠成功量測埃以下的 RMS 表面粗糙度,同時避免 AFM 的前述缺點。2

FAQ  假設白光干涉的空間頻率上限約為 1,800 週期/mm,如果該頻率在空間域之中相當於 556nm,要怎麼能夠以這項技術量測埃以下的 RMS 粗糙度?

就 556nm 波長所對應的特定特徵大小而言,儀器有能力以合理的保真度加以成像;這是對儀器橫向分辨率所做的量測。RMS 限制通常是在垂直分辨率方面進行探討,大體上是儀器雜訊底層的函數,與特徵大小無關。5

FAQ  我可以在哪裡更進一步瞭解超精密拋光光學元件?

如欲進一步瞭解超精密拋光光學元件,請參閱我們有關製造量測這類表面的 SPIE 會議論文。

資源

應用說明

技術資訊及應用範例包括理論說明、方程式、圖示及其他各項。

Subsurface Damage
閱讀  

Metrology for Laser Optics
閱讀  

影片

資訊豐富的企業或教學影片,除了介紹各種簡單秘訣,也提供以應用為基礎的產品優勢展示。

Introduction to Laser Optics Lab 
觀看  

Metrology at Edmund Optics: Measuring as a Key Component of Manufacturing 
觀看  

發表的文章

鏈接到由愛特蒙特光學撰寫,發表在行業出版物上的技術文章,由EO的工程團隊和管理層提供支持。

"Creating sub angstrom surfaces on planar and spherical substrates" by Jayson Nelson and Shawn Iles - SPIE
閱讀  

"Sub-angstrom surface roughness metrology with the white light interferometer" by Shawn Iles and Jayson Nelson - SPIE
閱讀  

"Fabrication of ultralow-roughness surfaces: The Beilby layer" by Jayson Nelson and Shawn Iles - Laser Focus World
閱讀  

"White-light interferometry resolves sub-Angstrom surface roughness" by Shawn Iles and Jayson Nelson - Laser Focus World
閱讀  

這項內容對您是否實用?
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin