Product added to cart

離子束濺鍍鍍膜


 反射率 >99.99%

 本類鍍膜較不受溫度及濕度等環境因素影響

 表面粗糙度不再受鍍膜限制

 鍍膜涵蓋 266-1600nm 波長

 適用於超快鍍膜的群組延時色散 (GDD) 控制

概述

愛特蒙特光學® 設計和製造的光學鍍膜,是以離子束濺鍍 (IBS) 技術進行沉積;IBS 是一種高重複性的鍍膜技術,適用於高反射率反射鏡、超快反射鏡,以及具有急劇過渡的濾光片。

使用孔腔內共振衰減 (CRD) 損耗計測量高反射率 IBS 鍍膜

  • 適合高反射率光學元件的高水準度量技術
  • 以百萬分點等級對總損耗進行高度敏感的測量
  • 在測試光學元件及參考反射鏡組成的孔腔內測量訊號衰減率
CRD loss meters produce a highly-sensitive loss measurement of signal decay rate, quantifying a component’s transmission, absorption, and scatter
圖 1: CRD 損耗計可對訊號衰減率進行高度敏感的損耗測量,藉此量化元件的穿透率、吸收率和散射。
Loss measurements made using CRD are much more accurate for highly-reflective optics than direct transmission or reflection measurements made using a spectrophotometer
圖 2: 使用 CRD 針對高反射率光學元件進行的損耗測量,遠比使用分光光度計進行的直接穿透或反射測量更為準確。

高雷射誘發損傷閾值 (LIDT)

IBS 鍍膜具備高雷射誘發損傷閾值,因此適用於雷射光學應用。

波長 典型 LIDT
355nm 10 J/cm2 @ 20ns, 10Hz
532nm 25 J/cm2 @ 20ns, 10Hz
1064nm 30 J/cm2 @ 20ns, 10Hz
表 1: 由於持續改善製程,典型 LIDT 值會隨時間持續進步。

超快 IBS 鍍膜

  • 專為近乎為零或高負群組延時色散 (GDD) 所設計的鍍膜層
  • 盡可能減少或補償超快雷射系統常見的高色散
  • 超快雷射的短脈衝期間有利於各種應用
  • 使用白光干涉技術準確測量 GDD

適合 IBS 光學元件的超精密拋光基材

  • RMS 表面粗糙度 <1Å 可有效減少色散
  • 熔融石英基材直徑最高可達 50mm
  • 可補足 (IBS) 鍍膜的不足之處,打造損耗極低的光學元件
進一步瞭解  

客製設計和製造的 IBS 光學元件

  • 適用於 266-1600nm 波長
  • 請告訴我們您的應用所需的規格
與專家對談

進一步瞭解 EO 鍍膜

  • 我們位於全球各地的製造設施具備更多鍍膜能力
  • 數百種現貨及客製鍍膜選項
了解更多

技術資源

影片

資訊豐富的企業或教學影片,除了介紹各種簡單秘訣,也提供以應用為基礎的產品優勢展示。

Laser Optics Lab: Coatings

Laser Optics Lab: Coatings

 
Metrology at Edmund Optics: Measuring as a Key Component of Manufacturing

Metrology at Edmund Optics: Measuring as a Key Component of Manufacturing

 

應用說明

技術資訊及應用範例包括理論說明、方程式、圖示及其他各項。

光學鍍膜簡介
閱讀   

Highly Reflective Coatings
閱讀   

Laser Damage Threshold Testing
閱讀   

LIDT for Ultrafast Lasers
閱讀   

The Complexities of High-Power Optical Coatings
閱讀   

Uncertainty in LIDT Specifications
閱讀   

瞭解及指定雷射元件的LIDT
閱讀   

光學新動態

未來取決於光學技術和光學應用的發展。愛特蒙特光學將不斷為大家帶來前瞻產品和技術的信息。

高反射率反射鏡適合雷射應用
了解更多   

適用於雷射應用的反射式光學產品
了解更多   

超快高色散反射鏡
了解更多   

技術文章

包括光學,成像和光電行業中常用方程的科學計算器。

Laser Induced Damage Threshold Scaling Calculator
了解更多   

網絡研討會

由愛特蒙特光學® 專家錄製的有關廣泛光學和成像主題的網絡研討會。

High Reflectivity Mirrors for Laser Systems
觀看   

Ultrafast Optics: Challenges and Solutions
觀看   

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin