Product added to cart

以獨特設計盡可能減少安裝應力及變形

 

正在申請幾何形狀的專利,桿子由反射鏡背面伸出

 

大幅減少反射表面的應力,避免表面變形

 

桿式安裝讓位置穩定和表面應力不再息息相關

 

成本低於類似效能的現有解決方案

將平面反射鏡邊緣安裝在動態調整座,會讓反射鏡表面承受應力,導致反射波前畸變及降低品質,在使用高品質反射鏡時特別明顯。另一方面,桿式反射鏡是以由反射鏡背面伸出直徑較小的「桿子」安裝,可大幅減少對反射鏡表面的應力,並具備高穩定性及降低成本等優點,可用於取代更加昂貴複雜的動態調整座及傳統反射鏡。

 傳統反射鏡有什麼問題?

正面反射鏡指定的平整度,可能無法在終端應用中反應其真實的平整度。如果將反射鏡置於調整座,並施加壓力使其穩固,會導致表面畸變,降低反射波前品質。愛特蒙特光學® 工程師安裝平整度 λ/10 的傳統反射鏡,並以最高 12 in-oz 的扭矩固定時(「用手鎖緊」),就發生以上情形。平整度降低為 λ/5,造成規格改變兩倍。

 解決方案:桿式反射鏡

桿式反射鏡採用單片式玻璃基材,設計採用符合其特性的幾何形狀。桿式反射鏡與其機械接口的所有接觸都是透過反射鏡桿,大幅降低對反射鏡表面造成的應力(圖 1)。簡易的動態調整座可用於穩固桿式反射鏡,提供高度的位置穩定性,而且不會明顯影響效能。為了維持類似的平整度,傳統反射鏡需要使用更複雜昂貴的動態調整座加以固定。桿式反射鏡及簡易調整座的總成本,低於為了維持類似平整度所使用的傳統反射鏡及複雜調整座。

The mirror stem is secured in a kinematic mount, decoupling mounting stability from the flatness of the mirrored surface.
圖 1:反射鏡桿固定於動態調整座,讓安裝穩定性與反射鏡表面平整度不再息息相關。

為了量化 λ/10 桿式反射鏡及 λ/10 傳統正面反射鏡的像差程度,兩者均置於相同的動態調整座,並施加經控制的扭矩量。如圖 2 所示,桿式反射鏡在最高 12 in-oz 扭矩(視為「用手鎖緊」)的情況下,仍維持 λ/10 平整度規格,但傳統反射鏡在相同扭矩的情況下則脫離規格,最終平整度變為 λ/5。圖 2 也分別提出不同類別光學像差所造成的影響,其中最不利的像差為像散,其次則為功率誤差。

桿式反射鏡 were shown to maintain surface flatness better than conventional mirrors by a factor of 2. Stemmed Mirrors were shown to maintain surface flatness better than conventional mirrors by a factor of 2.
圖 2:桿式反射鏡維持表面平整度的能力優於傳統反射鏡兩倍。

愛特蒙特光學的桿式反射鏡

TECHSPEC

TECHSPEC® 金屬鍍膜桿式反射鏡

  • 桿式設計可在安裝時減少反射鏡表面承受的應力
  • 耐用的熔融石英結構熱膨脹係數低
  • 鍍膜可選增強型鋁膜、保護型鍍金和保護型鍍銀
TECHSPEC

TECHSPEC® 桿式雷射反射鏡

  • 桿式設計可在安裝時減少反射鏡表面承受的應力
  • 標準雷射波長下>99%的反射率
  • 10-5 的表面品質,可在敏感的雷射應用減少散射
TECHSPEC

TECHSPEC® 寬頻介質膜桿式反射鏡

  • 有桿設計可降低安裝時反射鏡表面的應力
  • 在寬波長範圍下>99%的反射率
  • 20-10 表面質量, 0 - 45° 入射角
TECHSPEC

E 系列動態調整座

  • 適用於實驗和OEM系統的基本安裝架
  • 經濟實惠的價格
  • 適用於直徑0.5”- 4.0” 版本
  • 附M6 x 0.25(101.6 TPI)調節螺釘
TECHSPEC

動態圓形光學調整架

  • 100 TPI微调螺釘
  • 備有手指切口以提供絕佳便利與精度
  • 旋轉/傾斜範圍:±5°

常見問題解答

FAQ  愛特蒙特光學桿式反射鏡提供哪些鍍膜?
我們的標準桿式反射鏡可供應無鍍膜版本,或採用各種金屬鍍膜,包括增強型鋁鍍膜、受保護的金鍍膜,以及受保護的銀鍍膜。如果您對其他鍍膜類型有興趣,請與我們聯絡
FAQ  桿式反射鏡的哪些部分正在申請專利?

桿式反射鏡設計採用獨特的幾何形狀,盡可能減少表面應力及變形,目前正在申請專利;美國臨時專利申請案編號 (Provisional Patent Application No.):63/080,154。

技術資源

應用說明

技術資訊及應用範例包括理論說明、方程式、圖示及其他各項。

Metallic Mirror Coatings
閱讀  

Understanding Optical Specifications
閱讀  

影片

資訊豐富的企業或教學影片,除了介紹各種簡單秘訣,也提供以應用為基礎的產品優勢展示。

愛特蒙特光學的度量技術:將測量作為製造的關鍵要素 
觀看  

這項內容對您是否實用?
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin