TECHSPEC® 寬頻電介質膜桿式反射鏡為高性能、寬頻電介質鍍膜的反射鏡提供較低的安裝應力和出眾的反射率。設計用於安裝在 TECHSPEC®的 可調圓形光學鏡座 和 E系列動態光學鏡座上,反射鏡和動態鏡座之間的所有接觸均透過鏡片的桿來進行,從而減少了反射鏡光學表面承受的應力。與傳統安裝的λ/10平面反射鏡相比,這些反射鏡由於採用了減少應力的設計和單片熔融石英結構,因此具有更優異的熱穩定性及更高的表面平整度。這些電介質膜反射鏡具有大於99%的反射率和20-10的表面質量,其性能明顯優於金屬鍍膜反射鏡,並可減少能量損失和散射來提高系統性能。TECHSPEC® 寬頻電介質膜桿式反射鏡的波長範圍很寬,可輕鬆安裝和整合到光學系統中,是紫外光譜到近紅外光譜的高功率光束轉向應用的理想選擇。
注意: 如有客製需求,請聯絡我們。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information