Product added to cart
什麼是柱面透鏡?
Edmund Optics Inc.

什麼是柱面透鏡?

建立雷射線光產生器 | 建立圓形光束 | 選擇指南

柱面透鏡是一種 X 軸和 Y 軸半徑不同的透鏡,因此透鏡的形狀為圓柱形或半圓柱形,且只有單一光軸有影像放大倍率。 柱面透鏡 通常用作雷射線光產生器,以調節影像高度大小,或在成像系統中校正像散。

Plano-Convex Circular Cylinder Lens
圖 1:平凸的圓柱面透鏡
Plano-Convex Rectangular Cylinder Lens
圖 2:平凸的矩形柱面透鏡
Plano-Convex Oblong Cylinder Lens
圖 3:平凸的橢圓形柱面透鏡

建立雷射線光產生器

將柱面透鏡作為雷射線光產生器時,為應用計算所需的有效焦距 $ \small{\left( \text{EFL} \right)} $ 非常重要。要做到這一點,首先用給定的工作距離 $ \small{\left( L \right)} $(單位為cm)和所需線長 $ \small{\left( x \right)} $ 計算扇形角 $ \small{ \left( \theta \right)} $:

(1)$$ \theta = 2 \cdot \tan^{-1}{\left( \frac{x}{2 \, L} \right)} $$

 

扇形角亦可用來確定給定工作距離的線長:

(2)$$ x = 2 \cdot L \cdot \tan{\left( \frac{\theta}{2} \right)} $$

 

Visual Illustration of Equations 1 – 2 for Creating a Laser Line Generator
圖 4: 建立雷射線光產生器的公式 1—2 圖片

然後,可以使用輸入光束半徑 $ \small{ \left( \frac{d}{2} \right) } $ 和以下公式計算 $ \small{\left( \text{EFL} \right)} $:

(3)$$ \frac{d}{2} = \text{EFL} \cdot \tan{\left( \frac{\theta}{2} \right)} $$

 

Visual Illustration of Equation 3 for Calculating Effective Focal Length
圖 5:計算有效焦距的公式3圖片

 

產生圓形光束

通常, 雷射二極體 會發射橢圓形光束,不適用於需要平行、圓形雷射源的應用。使用兩個柱面透鏡將橢圓形光束轉換成圓形光束是一種常見方法 - 第一個透鏡可放大雷射二極體的短軸,而第二個透鏡可使光束成平行。透鏡的彎曲表面與雷射二極體的短軸應定向,方可放大短軸。

例如,要將長軸為 4.0mm 和短軸為 1.0mm 的橢圓形光束轉換成直徑為 4.0mm 的圓形光束,則必須將短軸放大 4 倍。用第二個透鏡的焦距 $ \small{\left( f_2 \right)} $ 除以第一個透鏡的焦距 $ \small{\left( f_1 \right)} $,可以計算出兩個透鏡設定的放大倍數(Mag)。

(4)$$ \text{Mag} = \frac{f_2}{f_1} $$

 

達到所需放大倍數的一種方法是使用直徑 25mm x - 25mm 的 EFL PCV 柱面透鏡(#46-196)搭配直徑 25mm x 100mm 的 EFL PCX 柱面透鏡(#46-018)。此外,亦可選擇使用兩個 PCX 柱面透鏡,但需添加額外系統長度。柱面透鏡也能減少光束發散,提高光束的準直性,因此成為長距離投影應用的理想選擇。請參考表1選擇正確的柱面透鏡,以適用於任何應用。

柱面透鏡選擇指南

表 1:柱面透鏡選擇指南
類型 波長 理想的應用
Fast Axis Collimators 0.8 – 1.0μm 對準高功率雷射二極體棒
Illunimation PCX Cylinder Lenses 0.4 - 1.6μm 將雷射聚焦於一條線或將雷射光束環形化
UV Fused Silica PCX Cylinder Lenses 0.2 - 2.2μm 在嚴峻或惡劣的環境中工作
Achromatic Cylinder Lenses 0.4 - 1.0μm 構建寬頻光源的線性輪廓
Plastic Hybrid Acylinder Lenses 0.4 - 1.6μm 構建寬頻光源的線性輪廓
Illumination PCV Cylinder Lenses 0.4 - 1.6μm 擴束
Cylindrical Microlens Arrays 0.2 - 2.2μm 光束均勻化
這項內容對您是否實用?

 

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin