Product added to cart

ISP Optics 紅外透鏡

Custom and
Volume Manufacturing

Learn More

Filter
ISP Optics 氟化鋇平凸透鏡 ISP Optics 氟化鋇平凸透鏡
  • 0.2 - 12μm 範圍的穿透率出眾
  • 在無抗反射鍍膜時提供高穿透率
  • 可提供 25 - 500mm 的焦距
ISP Optics 氟化鋇(BaF2)雙凸透鏡 ISP Optics 氟化鋇(BaF2)雙凸透鏡
  • 在 0.2 - 12μm 範圍內擁有出眾的穿透率
  • 無抗反射鍍膜的高穿透率
  • 是紅外光譜和紅外成像應用的理想選擇
ISP Optics 氟化鈣(CaF2)平凹透鏡 ISP Optics 氟化鈣(CaF2)平凹透鏡
  • 低折射率
  • 採用 IR 級氟化鈣基材
  • 標準的英制尺寸便於整合到工作臺
ISP Optics 氟化鈣平凸透鏡 ISP Optics 氟化鈣平凸透鏡
  • 在 0.35 - 7μm 範圍內的穿透率大於90%。
  • 低折射率
  • 是整合到紅外系統的理想選擇
ISP Optics 氟化鈣 (CaF2)雙凸透鏡 (DCX) ISP Optics 氟化鈣 (CaF2)雙凸透鏡 (DCX)
  • 350nm-7μm 範圍內透射率大於 90%
  • 低折射率
  • 高雷射損傷閾值
ISP Optics 半球紅外透鏡 ISP Optics 半球紅外透鏡
  • 高數值孔徑
  • 是光纖和LED耦合的理想選擇
  • 基材可選熔融石英, Si, CaF2, 或 ZnSe Substrates
ISP Optics  硒化鋅平凸透鏡 ISP Optics 硒化鋅平凸透鏡
  • 0.6 – 18µm 範圍內的低色散和低吸收率
  • 對熱衝擊具有很高的抵抗力
  • 可提供無鍍膜或適用8 – 12µm範圍內的 BBAR 鍍膜
ISP Optics 硒化鋅彎月透鏡 ISP Optics 硒化鋅彎月透鏡
  • 彎月型正透鏡或負透鏡
  • CVD 級硒化鋅 (ZnSe) 是 CO2 系統的理想選擇
  • 可提供無鍍膜或適用8 – 12µm範圍內的 BBAR 鍍膜
ISP Optics 硒化鋅非球面透鏡 ISP Optics 硒化鋅非球面透鏡
  • 專為 1-12µm 之間的小光斑設計
  • 涵蓋 1-12µm 的近紅外到長波紅外的BBAR鍍膜
  • 低吸收和低色散
ISP Optics 矽非球面透鏡 ISP Optics 矽非球面透鏡 New
  • 穿透範圍為 1.2 - 7μm
  • 繞射極限性能
  • 可提供無鍍膜或適用3 - 5μm範圍內的 HDAR 鍍膜
ISP Optics  矽平凸透鏡 ISP Optics 矽平凸透鏡
  • 3 - 5μm 範圍內的高耐久性抗反射鍍膜(HDAR)
  • 適用於對重量敏感的應用
  • 可用焦距為 25.4 - 500mm
ISP Optics 鍺平凸透鏡 ISP Optics 鍺平凸透鏡
  • 是熱成像應用的理想選擇
  • 未鍍膜穿透範圍為 2 - 16µm
  • 可提供無鍍膜或適用3 - 12µm的 BBAR 鍍膜
  • 由於鍺的材料供應鏈中斷,我們的鍺產品的交貨時間可能會增加,價格也會有所變動。欲了解更多訊息,請聯繫我們的客戶服務團隊
ISP Optics 鍺彎月透鏡 ISP Optics 鍺彎月透鏡
  • 正彎月透鏡設計
  • 可最小化球面像差並減小光斑尺寸
  • 波長範圍為2 - 16μm
  • 由於鍺的材料供應鏈中斷,我們的鍺產品的交貨時間可能會增加,價格也會有所變動。欲了解更多訊息,請聯繫我們的客戶服務團隊
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin