Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
Nikon CFI平場螢石物鏡對紫外線至紅外線範圍內的光具有很高的穿透能力,並在整個視場內具有絕佳的平整度。Nikon CFI平場螢石物鏡是多種顯微鏡技術(包括亮場、螢光、偏振或DIC顯微鏡)的理想多用途物鏡。這些顯微鏡物鏡適用於高對比度螢光觀察,也適用於包括顯微鏡照相術在內的應用。
Dimensions (mm) | ||||||||
Stock No. | Nikon Model Number | Immersion Liquid | Magnification | Parafocal Length |
A | B | C | D |
#88-378 | MRH00041 |
N/A |
4X | 60.06 | 30.0 | 42.7 | 16.5 | M25 x 0.75 |
#88-379 | MRH00101 | N/A | 10X | 60.06 | 30.0 | 42.4 | 18.0 | M25 x 0.75 |
#38-004 | MRP07220 | Water | 16X | 75.0 | 35.0 | 72.0 | 6.0 | M32 x 0.75 |
#88-380 | MRH00201 | N/A | 20X | 60.06 | 28.0 | 57.8 | 8.5 | M25 x 0.75 |
#88-381 | MRH00401 | N/A | 40X | 60.06 | 30.0 | 59.2 | 10.0 | M25 x 0.75 |
#88-382 | MRH00602 | N/A | 60X | 60.06 | 31.5 | 59.2 | 5.0 | M25 x 0.75 |
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Nikon 200mm Tube Lens | #58-520 | NT$17,660 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information