eo_logo
 
Product added to cart

Filter Cube (C-FL) for Nikon Microscopes

See More by Nikon
Filter Cube for Nikon Microscopes

Filter Cube for Nikon Microscopes

×
Stock #87-304 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$16,176
Qty 1+
NT$16,176
Volume Pricing
Request Quote

Specifications

概況

Model Number:
MXA22030
Type:
Fluorescence Filter Kit
Manufacturer:
Nikon
Dimensions of Compatible Optics (mm):
Excitation Filter: 25mm Dia.
Emission Filter: 25mm Dia.
Dichroic Mirror: up to 36 x 25.6mm
Note:
Compatibility (when equipped with epi-fluorescence filter cube turret):
Upright Microscopes: Ni series (Ni-E, Ni-U), Ci series (Ci-E, Ci-L, Ci-S), LV-N series, L200N/L300N series.
Inverted Microscopes: Ti series, Ti2 series, TE2000
*List is not exhaustive.

物理和機械特性

Dimensions (mm):
38 x 42.7 x 35

螺紋和安裝

Thickness of Compatible Optics (mm):
Excitation Filter: up to 7.2mm
Emission Filter: up to 4mm
Dichroic Mirror: up to 1.1mm

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 濾光片立方體適用於 25mm 直徑濾光片,或配備適用於 Nikon 顯微鏡的預組裝的螢光濾光片組
  • 適用於 Nikon 無限補正物鏡的成像物鏡
  • 適用於 C 接環的轉接頭及成像鏡筒支撐架

Nikon 配件經特別設計搭配使用 Nikon 顯微鏡或物鏡

空濾光片立方體 (#87-304) 可適用未裝框的螢光濾光片套件,用於螢光顯微鏡應用的一般螢光源,或是可利用其他 25mm 直徑濾光片(請參閱顯微鏡濾光片)量身打造適合自己的設置。TECHSPEC® 預組裝螢光濾光片 立方體組(庫存編號 NKN),供貨時會預先安裝未裝框的螢光濾光片組,以利整合至熱門的 Nikon 顯微鏡。

Nikon 200mm 成像鏡筒 (#58-520) 可用於將無限補正物鏡發出的光聚焦到影像平面上。若要取得最佳效能,成像鏡筒與物鏡支撐架之間的距離應保持在 100-200mm 之內。藉此間距,可在光路內插入配件以因應特定需求。這款成像鏡筒可利用 Nikon 成像鏡筒至 C 接環支撐架 (#11-150) 整合至 C 接環系統。必須移除四個凹頭帽螺釘,才能將成像鏡筒置入 Nikon 成像鏡筒的 C 接環支撐架。

TECHSPEC® C 接環至 Nikon (M25) 轉接頭 (#11-148) 可將 Nikon 顯微鏡物鏡整合至 C 接環系統。這款轉接頭採用 Nikon 螺紋類型的母螺紋 (M25 x 0.75)。轉接頭採用黑色陽極電鍍塗裝,不但可提升耐用度,也能減少系統內部的雜散光及反射。TECHSPEC® C 及 T 接環物鏡轉接頭可用於打造數位顯微鏡系統,讓顯微鏡物鏡能夠整合至數位相機系統。

Technical Information

Dimensions
  5X 10X 20X 50X 100X
A 29.0mm 29.0mm 29.0mm 30.0mm 30.0mm
B 36.3mm 42.4mm 40.9mm 48.9mm 55.4mm
C 20.0mm 17.0mm 22.5mm 21.5mm 21.5mm

相關產品

Frequently Purchased Together

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin