eo_logo
 
Product added to cart

Nikon Tube Lens to C-Mount Holder

See More by Nikon

Nikon Tube Lens to C-Mount Holder (#11-150)

×
Stock #11-150 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$5,390
Qty 1+
NT$5,390
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Microscope Accessory
Note:
Requires adapter #11-148 to connect Nikon objective

物理和機械特性

Length (mm):
37.70
Outer Diameter (mm):
50.00

螺紋和安裝

Mounting Threads:
1" x 32 TPI (Male and Female)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 出眾的色彩再現能力
  • 長工作距離,高數值孔徑
  • 高對比度及最小光斑
  • 無應變

Nikon CFI60 無限補正亮場物鏡結合 Nikon 光學技術,可因應進階成像需求。Nikon CFI60 無限補正亮場物鏡具備 60mm 等焦距離與大筒徑,能提供更高的亮度,以及工作距離與數值孔徑的最高可能組合(具備採光能力)。這款物鏡經過精心設計,可在整個視場對橫向與軸向色像差進行補正,產生具有高對比度及高分辨率的影像。

成像鏡筒配件(#58-520)可用於將遠場補正物鏡發出的光聚焦到影像平面上。若要取得最佳效能,成像鏡筒與物鏡支架之間的距離應保持在100 - 200mm之內。藉由此間隔,可在光路內插入配件以因應特定需求。這款成像鏡筒可使用 Nikon 收斂鏡頭和 C 接口支撐架 (#11-150) 整合至 C 接口系統。

注意: 必須移除四個凹頭帽螺釘,才能將成像鏡筒置入 Nikon 成像鏡筒的 C 接口支撐架。

Technical Information

Dimensions
  5X 10X 20X 50X 100X
A 29.0mm 29.0mm 29.0mm 30.0mm 30.0mm
B 36.3mm 42.4mm 40.9mm 48.9mm 55.4mm
C 20.0mm 17.0mm 22.5mm 21.5mm 21.5mm

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Nikon Tube Lens to C-Mount Holder #11-150 NT$5,390   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Nikon 200mm Tube Lens #58-520 NT$16,660   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×

相關產品

Frequently Purchased Together

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin