eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

UC Series Expanded Kit

UC Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See

UC Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See "Contents of Kit" specification for included lenses.

UC Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See 4mm FL, #33-300 6mm FL, #33-301 8mm FL, #33-307 +4
×
Stock #25-609 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$57,363
Qty 1+
NT$57,363
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Contents of Kit:
4mm UC Series: 33-300
6mm UC Series: 33-301
8mm UC Series: 33-307
12mm UC Series: 33-303
16mm UC Series: 33-304
25mm UC Series: 33-305
35mm UC Series: 33-306

光學特性

Working Distance (mm):
4mm UC Series: 0 - ∞
6mm UC Series: 50 - ∞
8mm UC Series: 50 - ∞
12mm UC Series: 100 - ∞
16mm UC Series: 200 - ∞
25mm UC Series: 200 - ∞
35mm UC Series: 200 - ∞
Aperture (f/#):
4mm UC Series: f/1.8 - f/11
6mm UC Series: f/1.85 - f/11
8mm UC Series: f/1.8 - f/11
12mm UC Series: f/1.8 - f/11
16mm UC Series: f/1.8 - f/11
25mm UC Series: f/1.85 - f/16
35mm UC Series: f/1.85 - f/16

傳感器

Maximum Sensor Format:
4mm UC Series: 1/2"
6mm UC Series: 1/2"
8mm UC Series: 1/2"
12mm UC Series: 1/1.8"
16mm UC Series: 1/1.8"
25mm UC Series: 1/1.8"
35mm UC Series: 1/1.8"

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 最暢銷的定焦鏡頭套件已實現輕鬆訂購
  • 可選擇全系列產品或特定焦距的套件版本
  • TECHSPEC® C系列、UC系列以及 HP系列成像鏡頭也可單獨出售。

TECHSPEC® 成像鏡頭套件以優惠的價格提供成套的 TECHSPEC® C 系列、UC 系列和 HP系列成像鏡頭,以便於訂購。這些套件為需要固定焦距的應用提供了多種解決方案,如工廠自動化、機器視覺、檢測或快速原型製作。 TECHSPEC® 成像鏡頭套件可以作為一個整體訂購,也可以在產品系列中精心選擇特定焦距。這些套件中的TECHSPEC® C系列、UC系列和 Hp系列鏡頭與 C-介面相機相容,並具有鎖定光圈和焦距調節功能,以防止不必要的調整

  • C 系列:適用於機器視覺的緊湊型(C)、FA 鏡頭
  • UC 系列:適用於小型感測器的超緊湊(UC)、高解析度鏡頭
  • HP 系列: 用於機器視覺的高性能(HP)、C 接環鏡頭

相關產品

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin