Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
Advanced Illumination高強度LED聚光燈專為需要強烈建構照明的應用而設計。這些高亮度聚光燈非常適合搭配使用線掃描相機及用於大面積檢測,能在緊湊的外罩中提供柔和均勻的照明。LED適用於長工作距離的成像應用,已採用專屬的目標定位系統進行精密對準,能提供穩定的光照、均勻的照明以及很長的產品使用壽命。
注意:所需的24V電源供應器#66-855另售。
The strobed models' flash duration is dependent on a trigger signal or potentiometer setting. The duration of the strobe can be adjusted from 30 - 300μs via a knob located in the back of the unit. Trigger input signal is CMOS/TTL compatible. The maximum trigger frequency is 30Hz.
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
24V Power Supply with Tinned Leads | #66-855 | NT$3,325 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information