Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta 掃描鏡頭對於成像平面提供平場設計,採用低吸收率的熔融石英基材,是高功率雷射應用的理想選擇。本系列 F-Theta 透鏡提供高損傷閾值,可處理高達四千瓦功率的光束,無需主動式冷卻使用,並提供 266nm 至 1100nm 的各種波長選項。其中具備最大 328mm x 328mm 的掃描區域、低遠心度誤差,以及繞射極限級別的成像品質,可在整個掃描範圍內提供一致性高強度光斑及提升光通量。本系列鏡頭採用獲得專利的可堆疊封裝技術,能夠補償熱應力,提升光學元件的穩定性,在 OEM 系統中確保高度精密的調整及位置控制。Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta 掃描鏡頭專門開發用於需要高功率及短脈衝 Nd:YAG、摻鐿及光纖雷射光源的應用,並可搭配檢流計和光束擴束鏡使用。
如果本公司網站並未顯示您的應用所需要的 Jenoptik JENar™ F-Theta 掃描鏡頭或 JENar™ Silverline™ F-Theta 掃描鏡頭,請與我們聯絡。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information