eo_logo
 
Product added to cart

Protective Window for #16-772

See More by Jenoptik
Protective Window

Protective Window

×
Stock #17-684 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$6,300
Qty 1+
NT$6,300
Volume Pricing
Request Quote

Specifications

概況

Manufacturer:
Jenoptik
Compatible Lens:

物理和機械特性

Diameter (mm):
110.50

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

Jenoptik JENar™ F-Theta 掃描鏡頭旨在掃描系統的成像平面提供平場設計,並可搭配檢流計光束擴束鏡雷射光源使用。本系列 F-Theta 鏡頭具備寬廣的焦距範圍和大型掃描範圍,經最佳化處理,最適合一般的 Nd:YAG、摻鐿及光纖雷射光源,提供 355nm、515-540nm 及 1030-1080nm 等各種波長範圍。本系列鏡頭採用獲得專利的可堆疊封裝技術,能夠補償熱應力,提升光學元件的穩定性,在 OEM 系統中確保高度精密的調整及位置控制。Jenoptik JENar™ F-Theta 掃描鏡頭適用於高度精密的雷射材料加工及雷射掃描應用。

如果本公司網站並未顯示您的應用所需要的 Jenoptik JENar™ F-Theta 掃描鏡頭或 Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta 掃描鏡頭請與我們聯絡

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Protective Window for #16-772 #17-684 NT$6,300   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Protective Window for #16-773 and #16-774 #17-685 NT$6,125   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Protective Window for #17-024 and #17-025 #17-697 NT$7,700   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
Protective Window for #17-023 #17-699 NT$7,350   Request Quote
  • 聯絡我們