eo_logo
 
Product added to cart

LaKL21 25.4 x 25.4mm Ultrafast Prism

×
Stock #89-843 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$5,285
Qty 1-5
NT$5,285
Qty 6+
NT$4,655
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Equilateral Prism

物理和機械特性

Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Bevel:
<0.25mm x 45°
Clear Aperture (%):
>80
Base Width (mm):
25.40
Base Length (mm):
25.4

光學特性

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
LaKL21
Surface Quality:
20-10
Angle Tolerance (arcmin):
±3
Apex Angle (°):
63.00
Group Velocity Dispersion (fs2/cm):
600.00
Surface Flatness (P-V):
λ/6
Group Velocity Dispersion (fs2/mm):
60 @ 800nm

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

產品概覽

  • 以布魯斯特角拋光,以便最大限度減少反射損失
  • 使用內腔設計可進行色散補償
  • 使用外腔設計可操控脈衝特性

超快色散補償稜鏡經過精心設計,可因應超短脈衝雷射系統的獨特需求,並提供諸多色散特性。使用內腔設計時,超快色散補償稜鏡可補償因光線通過固定的腔光學元件而導致的色散。使用外腔設計時,這些稜鏡可用於操控脈衝特性。群速度色散(GVD)一詞可確定寬頻脈衝在光譜上延伸或壓縮的幅度,應根據所用的雷射光源或應用的色散需求予以選擇。

Technical Information

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。