Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Nikon 配件經特別設計搭配使用 Nikon 顯微鏡或物鏡。
空濾光片立方體 (#87-304) 可適用未裝框的螢光濾光片套件,用於螢光顯微鏡應用的一般螢光源,或是可利用其他 25mm 直徑濾光片(請參閱顯微鏡濾光片)量身打造適合自己的設置。TECHSPEC® 預組裝螢光濾光片 立方體組(庫存編號 NKN),供貨時會預先安裝未裝框的螢光濾光片組,以利整合至熱門的 Nikon 顯微鏡。
Nikon 200mm 成像鏡筒 (#58-520) 可用於將無限補正物鏡發出的光聚焦到影像平面上。若要取得最佳效能,成像鏡筒與物鏡支撐架之間的距離應保持在 100-200mm 之內。藉此間距,可在光路內插入配件以因應特定需求。這款成像鏡筒可利用 Nikon 成像鏡筒至 C 接環支撐架 (#11-150) 整合至 C 接環系統。必須移除四個凹頭帽螺釘,才能將成像鏡筒置入 Nikon 成像鏡筒的 C 接環支撐架。
TECHSPEC® C 接環至 Nikon (M25) 轉接頭 (#11-148) 可將 Nikon 顯微鏡物鏡整合至 C 接環系統。這款轉接頭採用 Nikon 螺紋類型的母螺紋 (M25 x 0.75)。轉接頭採用黑色陽極電鍍塗裝,不但可提升耐用度,也能減少系統內部的雜散光及反射。TECHSPEC® C 及 T 接環物鏡轉接頭可用於打造數位顯微鏡系統,讓顯微鏡物鏡能夠整合至數位相機系統。
Dimensions | |||||
5X | 10X | 20X | 50X | 100X | |
A | 29.0mm | 29.0mm | 29.0mm | 30.0mm | 30.0mm |
B | 36.3mm | 42.4mm | 40.9mm | 48.9mm | 55.4mm |
C | 20.0mm | 17.0mm | 22.5mm | 21.5mm | 21.5mm |
![]() |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information