eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

532, 1064nm, 25.4mm, Dual-Band AR Fused Silica Window

×
Stock #17-588 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$5,355
Qty 1-5
NT$5,355
Qty 6+
NT$4,270
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Laser Line Window

物理和機械特性

Clear Aperture CA (mm):
22.86
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
6.35 ±0.20
Parallelism (arcmin):
<3
Edges:
Fine Ground

光學特性

Angle of Incidence (°):
0
Coating:
Dual-Band (532, 1064nm)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 532nm,
Rabs <0.10% @ 1064nm
Design Wavelength DWL (nm):
532, 1064
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Surface Quality:
10-5
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz; 15J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

材料特性

Fused Silica Grade:
7980 0F

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 提供 532nm 及 1064nm 雙頻抗反射鍍膜
  • 擁有 10-5 的表面品質和 λ/10 的表面平整度
  • 適合用於 Nd:YAG 雷射系統

TECHSPEC® 雙頻抗反射 (AR) 雷射窗鏡提供高性能鍍膜,專為多種波長雷射應用而設計。抗反射鍍膜在窗鏡兩面都具有低於 0.25% 的反射率 (532nm) 和低於0.1%的反射率 (1064nm),從而明顯提升了雷射通量。這款雷射窗鏡擁有優秀的熱穩定性、精密級的λ/10表面平整度及10-5的表面品質,以減少穿透光束畸變。TECHSPEC® 雙頻抗反射 (AR) 雷射窗鏡提供標準的尺寸,以便於現有的雷射系統整合及適用於Nd:YAG應用包括醫美雷射系統。

注意: 損傷閾值是獨立測試的。

Technical Information

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。