eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

3X, UV Enhanced Aluminum Canopus® Reflective Beam Expander

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders Canopus Reflective Beam Expander Mounted on its Side
×
Stock #37-186 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$21,350
Qty 1-5
NT$21,350
Qty 6+
NT$18,900
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Beam Expander
Style:
Fixed Magnification

物理和機械特性

Height (mm):
25.4
Length (mm):
72.60
Weight (g):
117
Width (mm):
38.10
Surface Roughness (Å):
<50 RMS

光學特性

Angle of Incidence (°):
0
Coating:
Enhanced Aluminum (250-700nm)
Design Wavelength DWL (nm):
Broadband
Entrance Aperture (mm):
4
Exit Aperture (mm):
12
Expansion Power:
3X
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Surface Quality:
40-20
Coating Specification:
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
Wavelength Range (nm):
250 - 700
Wavefront Error, P-V:
≤λ/10 on-axis for a 1mm Dia. Input Beam

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 適合紫外線、可見光及紅外線應用(250nm 至 10μm)的高反射鍍膜
  • 2 倍至 5 倍的多種反射放大倍率
  • 採用單片式設計以減少熱效應並簡化校準

  • 採用專利金剛石車削技術製造而成

TECHSPEC® Canopus™ 反射光束擴束器適合用於需要寬頻或消色差光束擴束及各種不同光源的應用。本系列光束擴束器採用全反射設計,可搭配使用各種雷射,包括可調諧、紫外線及超快來源,同時其創新設計則以最低的波前畸變,確保提供高精密度。其中採用各式各樣的整合設計元件,包括反射平板玻璃、螺紋孔及通孔,有助於簡化對準及安裝作業,並可整合至任何雷射應用中。單片式設計可確保效能及穩定度,不受溫度變化影響。TECHSPEC Canopus™ 反射光束擴束器提供 2 倍、3 倍及 5 倍放大倍率,搭配各種適合紫外線、可見光及紅外線頻譜的鍍膜選項。

如果您的應用對成本有較高的要求,可選用愛特蒙特光學提供的TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG 光束擴束器。對於氦氖雷射應用,可選用TECHSPEC Arcturus™ 氦氖雷射擴束器。對於可接受旋轉光學系統的應用,可選用TECHSPEC Vega™ 雷射光束擴束器TECHSPEC Vega™ 寬頻擴束器。對於需要滑動式光學系統,提供更高精度的應用,可以選用我們的TECHSPEC Draconis™ 雷射光束擴束器TECHSPEC Draconis™ 寬帶擴束器

相容光源

  • 紫外線雷射(準分子、Nd:YAG 等等)
  • 紅外線雷射(Nd:YAG、CO2、量子串接等等)
  • 超快雷射(摻鈦藍寶石、光纖等等)
  • 可調諧雷射(摻鈦藍寶石、染料、量子串接等等)

Fixed Laser Beam Expanders