eo_logo
 
Product added to cart

365nm, Ethernet High Intensity Coaxial Spot Light (Recertified 05-P)

See More by Advanced Illumination
Advanced Illumination Ethernet Controlled High Intensity LED Spot Lights

Advanced Illumination Ethernet Controlled High Intensity LED Spot Lights

×
Stock #21-356-RCD-05P Recertified 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$18,550
Qty 1+
NT$18,550
Volume Pricing
Request Quote
注意: 本項目需要搭配配件使用 | 進一步瞭解
下載產品資料

Specifications

概況

Model Number:
SL162-365C1
LED Lifetime (hours):
50,000
Number of LEDs:
1
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Required Controller #18-645; Required Power Supply #66-855
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Spot Light
Illumination Mode:
Constant, Pulsed, Gated

物理和機械特性

Weight (g):
85.1

光學特性

Color:
UV
Wavelength (nm):
365.00

硬體與介面連接

Connector:
C1
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Length of Cable (m):
2

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
0 to +60

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 可透過乙太網路 GUI 或 Web 瀏覽器進行控制
  • 可相容 8mm 或 1/4 英吋(0.312英吋)光纖照明端口
  • 高效熱管理可延長 LED 使用壽命
  • 可相容 TECHSPEC® 遠心背光光源遠心鏡頭

ADVANCED ILLUMINATION 乙太網路控制的高強度同轴LED點光源使用 C1 連接器連接到 DCS-100E 單輸出控制器(#18-645)上。DCS-100E 單輸出控制器允許透過可下載的軟體包或基於網路的圖形用戶介面(GUI),透過乙太網路控制這些高強度同轴點光源。憑藉高效的熱管理,在連續、脈衝或門控工作模式下,這些同轴點光源能夠在 100mm 工作距離上提供 33,000 Lux、光斑尺寸為 61mm 的照明。透過 Advanced Illumination 公司的 SignaTech™ 控制系統,ADVANCED ILLUMINATION 乙太網路控制的高強度同轴LED點光源可以在短脈衝中過度驅動而不會損壞LED,該系統可與 DCS-100E 控制器一起使用。燈顏色可選紫外光、藍光、綠光、紅橙光、紅外光或白光,並與多數同軸照明成像鏡頭上的 8mm 端口相容,使其成為與 TECHSPEC ®遠心背光光源和帶 同軸照明端口的遠心鏡頭配套使用的絕佳選擇。對於不需要乙太網路控制功能的應用,可選 Advanced Illumination 高強度同軸LED點光源 。

請注意:必須配套使用 24V 電源 (#66-855) 和 DCS-100E 單輸出控制器 (#18-645) 。

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
24V Power Supply with Tinned Leads #66-855 NT$3,325   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
DCS-100E Single Output Controller #18-645 NT$21,525   Request Quote