24V 1.67A DC 穩流輸出通用開關電源(#66-855) 適用於 Advanced Illumination (AI) LED燈. 電源使用 110-220 伏交流電,配有電源指示燈和標有正負極的鍍錫導線,導線螺母便於連接。所有 AI 同軸電流控制燈中的棕色線為正極線,藍色線為負極線。
工業 DIN 安裝式強度調節盒(與許多 Advanced Illumination 產品相容)有 30 位棘輪旋鈕、線性度好,是更精細、更精確的強度控制選項。內建 DIN 導軌便於工業安裝,翻蓋設計可防止意外改變刻度盤旋鈕,因此非常適合工業環境使用。用於連接 AI LED 燈和 24V 電源。相容 AI LED 燈的引線接線和 M12 接線。
DCS-100E 單輸出控制器只能與使用 C1 連接器的 Advanced Illumination (AI) LED 燈連接,使用時需要電源(#66-855)。
除 #11-024外,若 AI LED 燈的電流小於 170mA,強度調節的精度和線性度可能會受到限制。
1-800-363-1992
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2025, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information