eo_logo
 
Product added to cart

365nm, Ethernet High Intensity Coaxial Spot Light

See More by Advanced Illumination
Advanced Illumination Ethernet Controlled High Intensity LED Spot Lights

Advanced Illumination Ethernet Controlled High Intensity LED Spot Lights

×
Stock #21-356 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$23,625
Qty 1+
NT$23,625
Volume Pricing
Request Quote
注意: 本項目需要搭配配件使用 | 進一步瞭解
下載產品資料

Specifications

概況

Model Number:
SL162-365C1
LED Lifetime (hours):
50,000
Number of LEDs:
1
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Required Controller #18-645; Required Power Supply #66-855
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Spot Light
Illumination Mode:
Constant, Pulsed, Gated

物理和機械特性

Weight (g):
85.1

光學特性

Color:
UV
Wavelength (nm):
365.00

硬體與介面連接

Connector:
C1
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Length of Cable (m):
2

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
0 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 可透過乙太網路 GUI 或 Web 瀏覽器進行控制
  • 可相容 8mm 或 1/4 英吋(0.312英吋)光纖照明端口
  • 高效熱管理可延長 LED 使用壽命
  • 可相容 TECHSPEC® 遠心背光光源遠心鏡頭

ADVANCED ILLUMINATION 乙太網路控制的高強度同轴LED點光源使用 C1 連接器連接到 DCS-100E 單輸出控制器(#18-645)上。DCS-100E 單輸出控制器允許透過可下載的軟體包或基於網路的圖形用戶介面(GUI),透過乙太網路控制這些高強度同轴點光源。憑藉高效的熱管理,在連續、脈衝或門控工作模式下,這些同轴點光源能夠在 100mm 工作距離上提供 33,000 Lux、光斑尺寸為 61mm 的照明。透過 Advanced Illumination 公司的 SignaTech™ 控制系統,ADVANCED ILLUMINATION 乙太網路控制的高強度同轴LED點光源可以在短脈衝中過度驅動而不會損壞LED,該系統可與 DCS-100E 控制器一起使用。燈顏色可選紫外光、藍光、綠光、紅橙光、紅外光或白光,並與多數同軸照明成像鏡頭上的 8mm 端口相容,使其成為與 TECHSPEC ®遠心背光光源和帶 同軸照明端口的遠心鏡頭配套使用的絕佳選擇。對於不需要乙太網路控制功能的應用,可選 Advanced Illumination 高強度同軸LED點光源 。

請注意:必須配套使用 24V 電源 (#66-855) 和 DCS-100E 單輸出控制器 (#18-645) 。

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
24V Power Supply with Tinned Leads #66-855 NT$3,325   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
DCS-100E Single Output Controller #18-645 NT$21,525   Request Quote