Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
鼓形透鏡是玻璃球面,其軸向經過研磨以提供安裝表面經過研磨的周邊D可簡化球形透鏡通常關聯的處理問題。非常適用於光纖通訊中的光學傳輸。半鼓形透鏡採用拋光的平表面以實現直接光纖接觸,並用作延長的PCX透鏡。
D | Radius R | Length | Length L2 | Stock No. |
Type A Drum Lenses | ||||
2mm | 1.25mm | 2.5mm | 1.5mm | #45-548 |
#45-739 | ||||
#45-836 | ||||
#45-663 | ||||
#45-743 | ||||
2.4mm | 1.5mm | 3mm | 1.8mm | #45-549 |
#45-837 | ||||
#45-664 | ||||
#45-744 | ||||
3.2mm | 2mm | 4mm | 2.4mm | #45-550 |
#45-741 | ||||
#45-838 | ||||
#45-665 | ||||
#45-745 | ||||
4mm | 2.5mm | 5mm | 3mm | #45-551 |
#45-839 | ||||
#45-742 | ||||
#45-666 | ||||
Type B Half-Drum Lenses | ||||
2mm | 1.25mm | 2mm | 1.5mm | #46-524 |
#46-528 | ||||
2.4mm | 1.5mm | 2.4mm | 1.8mm | #46-525 |
#46-529 | ||||
3.2mm | 2mm | 3.2mm | 2.4mm | #46-526 |
#46-530 | ||||
4mm | 2.5mm | 4mm | 3mm | #46-527 |
#46-531 | ||||
![]() |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information