eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

2X, 2μm Low OH- Content Vega® Broadband Beam Expander

2X, 2μm Low OH- Content Beam Expander, #37-357

×
Stock #37-357 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$24,458
Qty 1-9
NT$24,458
Qty 10+
NT$21,656
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Style:
Fixed Magnification

物理和機械特性

Length (mm):
85.00
Weight (g):
76
Housing Diameter (mm):
29.95

光學特性

Angle of Incidence (°):
0
Coating:
BBAR (1900-2100nm) & Laser V-Coat (1940-1950nm)
Design Wavelength DWL (nm):
Broadband
Entrance Aperture (mm):
10
Exit Aperture (mm):
23
Expansion Power:
2X
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica IR Grade
Transmission (%):
>99 (nominal)
Transmitted Wavefront, P-V:
<λ/10 for 5.5mm input beam (nominal, λ = DWL)
Coating Specification:
Ravg <0.1% @ 1940nm - 1950nm
Ravg <0.5% @ 1900nm - 2100nm
Ravg <0.25% @ 2000nm - 2100nm
Wavelength Range (nm):
1900 - 2100
Divergence Adjustment:
Rotating Optics

螺紋和安裝

Mounting Threads:
Input: Male M30 x 1
Output: Female M27 x 0.5

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 適合寬頻可調諧雷射光源的抗反射鍍膜
  • 提供 1.5 至 20 倍的固定放大倍率
  • 透過旋轉光學設計調整發散

TECHSPEC® Vega™ 寬頻擴束器是為要求嚴苛的可調諧雷射光源所設計。這些緊湊型光束擴束器已在廣泛的波長範圍內進行最佳化,其設計的穿透波前誤差可減少至λ/10,且沒有內部聚焦的重影,從而實現了與高功率雷射的相容性。TECHSPEC Vega™ 寬頻擴束器可輕易整合至原型及進階應用之中,同時在調整範圍之中維持出色品質,非常適合採用高度調諧銩及鈥作為光源的醫療雷射應用。

可選用TECHSPEC Vega™ 雷射光束擴束器。如果您的應用對成本有較高的要求,可選用愛特蒙特光學提供的TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG 光束擴束器。對於氦氖雷射應用,可選用TECHSPEC Arcturus™ 氦氖雷射擴束器。對於需要滑動式光學系統,提供更高精度的應用,可以選用我們的TECHSPEC Draconis™ 雷射光束擴束器TECHSPEC Draconis™ 寬帶擴束器。對於寬頻或超快應用,可選用TECHSPEC Canopus™ 反射光束擴束器

若要進一步瞭解高低功率 2 微米光束擴束器之間的差異,以及不同類型的熔融石英,請參閱我們的紫外線與紅外線級熔融石英應用比較附註。

Fixed Laser Beam Expanders

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
C-Mount Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter #35-474 NT$1,540 Qty 10+ NT$1,365   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
M27 x 1.0 to M30 x 1.0 Adapter #14-666 NT$1,610 Qty 10+ NT$1,400   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
M24 x 0.5 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter #35-475 NT$1,540 Qty 10+ NT$1,365   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
M22 x 0.75 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter #35-476 NT$1,540 Qty 10+ NT$1,365   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
M16 x 0.75 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter #35-477 NT$1,540 Qty 10+ NT$1,365   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
SM1 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter #35-478 NT$1,540 Qty 10+ NT$1,365   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。