eo_logo
 
Product added to cart

165mm FL, 532nm Edmund Optics® F-Theta Lens

×
Stock #15-186 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$32,725
Qty 1-4
NT$32,725
Qty 5+
NT$29,400
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
F-Theta Lens

物理和機械特性

Maximum Diameter (mm):
106
Flange Distance (mm):
228.0
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
16
Maximum Length (mm):
52.6

光學特性

Design Wavelength DWL (nm):
532
Focal Length FL (mm):
165.00
Scan Angle (°):
±25.00
Scan Field (mm):
101.8 x 101.8
Telecentricity (°):
Not Specified
Transmission (%):
≥95
Working Distance (mm):
193.5
Wavelength Range (nm):
532
Focus Size Diameter, 1/e2 (μm):
13

螺紋和安裝

Mounting Threads:
M85 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 雷射掃描應用的理想選擇
  • 整個掃描視場達到繞射極限性能與低波前差
  • 長工作距離與大掃瞄區域

愛特蒙特光學 F-Theta 掃瞄鏡頭設計用在掃描系統的像平面上提供平坦的成像,並且與雷射振鏡擴束鏡雷射光源結合使用。 這些 F-Theta掃瞄鏡頭具備緊湊的外形,提供高達 273 毫米的各種焦距和高達164毫米(X) x164 毫米(Y) 的大掃描視場。 針對常見光纖雷射光源和 Nd:YAG 基波或二次諧波進行了優化頻率,這些鏡頭可提供 532nm 和 1064nm 的設計波長,並具有通用安裝螺紋,可輕鬆整合到振鏡系統中。 愛特蒙特光學 F-Theta 掃瞄透鏡是一種的成本效益解決方案用於雷射掃描和雷射加工應用,包括雷射標記、雕刻、切割、鑽孔和 3D 建模。