Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® 杜夫稜鏡擁有獨特迷人的特性。如透過稜鏡觀察並圍繞其縱向軸旋轉,圖像會旋轉兩倍於杜夫稜鏡本身旋轉的角度,為獲得最佳性能,請使用與準直光適配的杜夫稜鏡。每個杜夫稜鏡的頂部表面經過磨削,最長邊(由尺寸B確定)有無倒角的銳利邊緣。TECHSPEC® 杜夫稜鏡提供未鍍膜、採用抗反射鍍膜或鋁鍍膜的對角面。鍍鋁杜夫稜鏡在對角面採用保護鋁鍍膜,並塗有黑色Krylon漆,非常適合用於位移後倒反射。為入射的雷射光束提供了U形轉向路徑。
入射光線集中於對角面時,反射偏移49mm(對於15mm型號)或75mm(對於25mm型號)。鍍鋁的TECHSPEC®杜夫稜鏡可用於成像系統(視野小於尺寸A/尺寸C)中,以觀察相機後方或角落周圍區域。還能提供分割的圖像,其中一個場景相對於另一個場景發生位移。
請注意,每種產品指定設計範圍以外的鍍膜性能僅為理論值,可能實用時會有所不同。
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information