Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Advanced Illumination MicroBrite 超高強度條形燈體積精巧,可提供高效能的機器視覺燈光。本系列 MicroBrite 條形燈可在 100mm 的工作距離,提供 73,000 勒克斯的高強度輸出,超越成本更高的同等級條形燈。本系列 150mm 條形燈供應最常見的機器視覺波長。Advanced Illumination MicroBrite 超高強度條形燈,是專門設計用於需要強烈照明的大區域檢測應用。如果您的應用需要客製長度的 MicroBrite 超高強度條形燈,請與我們聯絡。
注意: 需要使用 24V 電源供應器 #66-855。建議使用手動強度調整器 #86-887 及 #89-555,需另行購買。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information