eo_logo
 
Product added to cart

1064nm, 25.4mm Dia., Diffractive Axicon

HOLO/OR Diffractive Axicons

×
Stock #14-678 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$156,800
Qty 1+
NT$156,800
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Axicon Type:
Positive

物理和機械特性

Clear Aperture CA (mm):
22.9
Diameter (mm):
25.40 +0.05/-0.15
Thickness (mm):
3.00 ±0.1

光學特性

Coating:
Laser V-Coat (1064nm)
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Input Beam Mode:
SM or MM
Minimum Beam Diameter (mm):
0.27
Overall Efficiency (%):
92
Zero Order, Relative to the Incident Beam (%):
<1
Ring Angle P2P (°):
1.35
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

產品概覽

  • 將輸入光束轉換為類似貝索光束
  • 比折射軸稜鏡更薄的設計
  • 專為光纖及 1064nm Nd:YAG 雷射設計
  • 相容於單模或多模光束

HOLO/OR 繞射軸稜鏡為繞射光學元件 (DOE),可將輸入雷射光束轉換為類似貝索光束,以便對焦至環形。繞射軸稜鏡有別於折射軸稜鏡,並沒有頂角,即使是小圓錐角也能提供一致效能。此外其中的繞射設計,也實現比標準折射軸稜鏡更薄更精巧的外型。HOLO/OR 繞射軸稜鏡適用於各種材料加工應用,包括雷射切割、鑽孔及焊接,並可在雷射系統中作為軸稜鏡共振器。

請注意:繞射光學元件不應在其設計波長以外範圍使用。繞射光學元件表面若遭油或其他物質弄髒,將會降低效能。操作這類光學元件時,建議一定要配戴手套或指套

愛特蒙特光學針對雷射應用提供一系列的 HOLO/OR 繞射光學元件,其中包括:

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program