Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
TECHSPEC® VariMagTL™ 遠心鏡頭專為可能需要不斷調整系統視場的應用而設。每一種鏡頭都提供一個範圍的放大倍率,使用者可以進行調整或使用固定螺釘進行鎖定。藉由覆蓋範圍高達2/3”尺寸的傳感器,這些遠心鏡頭具有與C接口相容的緊湊型設計,可用於輕鬆進行系統整合。 TECHSPEC® VariMagTL™ 遠心鏡頭還包括可變光圈,以控制光通量並改善成像品質。這些鏡頭非常適合在半導體或電子裝置及工廠自動化應用中使用。
這些鏡頭榮獲 2015 年創新獎銀牌。
注意:我們還會提供自訂的固定放大倍率版本,以滿足批量需求。請與技術支援聯絡,以討論您的特定需求。
0.25X -0.50X Telecentric Lens, #88-385 | ||||||
Magnification | 0.25X | 0.30X | 0.35X | 0.40X | 0.45X | 0.50X |
Working Distance (mm) | 145 | 124.5 | 112 | 104 | 100.2 | 100.1 |
Field of View (mm)* | 35.2 | 29.3 | 25.1 | 22 | 19.6 | 17.6 |
0.5X - 1.0X Telecentric Lens, #88-386 | ||||||
Magnification | 0.5X | 0.6X | 0.7X | 0.8X | 0.9X | 1.0X |
Working Distance (mm) | 115 | 106 | 102 | 100 | 100 | 100 |
Field of View (mm)* | 17.6 | 14.67 | 12.6 | 11 | 9.78 | 8.8 |
1.0X - 3.0X Telecentric Lens, #88-387 | ||||||
Magnification | 1.0X | 1.5X | 2.0X | 2.5X | 3.0X | |
Working Distance (mm) | 71.6 | 61 | 55.6 | 52.4 | 50.3 | |
Field of View (mm)* | 8.8 | 5.87 | 4.4 | 3.5 | 2.93 |
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Clamp, 65mm Inner Diameter | #56-025 | NT$7,665 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information