- Corning 7979 IR Grade Fused Silica Substrates
- Broad Transmission Range from 200 – 3500nm
- λ/10 Transmitted Wavefront Distortion
- Excellent Thermal Stability


- 紫外線穿透性能出眾
- 六邊形孔徑可最大限度提高光通量
- 完美適用於非均勻光源
- Additional Light Pipe Homogenizing Rods Available


- 光線轉折90°
- 左向旋轉的影像
- ±40角秒角度公差
- Additional Right Angle Prism Options Available


- 光線偏離90°
- 右向旋轉的影像
- 用於定義直角的光學工具
- Additional Penta Prism Options Available


- 可讓雷射光束路徑偏離 0.5° - 5.0°
- 適用於紫外線至近紅外線的光束轉向應用 (250 至 1064nm)
- Nd:YAG 版本保證雷射損傷閾值


- 以超薄中心厚度限制 GDD
- 低損耗寬頻 IBS 抗反射鍍膜
- 適合超快及雷射光學應用
- 紫外線或紅外線級熔融石英基材


- 雙面超精密拋光可達 ≤1Å RMS 以下的表面粗糙度
- 低散射表面,適用於紫外線或高功率雷射應用
- 斜邊及邊緣均拋光處理的紫外線熔融石英基材
- 於內部製造,可提供 6 至 76.2mm 的客製尺寸及形狀,以及 <0.5Å以下的表面粗糙度


- 無鍍膜或提供廣波段抗反射膜
- 非常適用於對成本敏感的廣波段應用
- 尺寸範圍:提供5mm 到 100mm尺寸的圓形和方形版本選項。


- 以 1mm 厚度實現低 GDD
- 低損耗寬頻 IBS 抗反射鍍膜
- 專為 370nm 至 2200nm 波長所設計
- 鍍膜 GDD 為 ±30fs2


- 直徑尺寸從1/2"到14"
- 每個直徑75mm及以上的λ/20平面反射鏡都帶有校准證書
- 具有標準金屬反射鏡鍍膜:λ/10反射鏡及λ/20反射鏡


- 可選λ/10 與λ/20表面平面度
- 各 λ/ 20平面度,76.2mm以上尺寸包含校準證書
- 在接觸式測量應用中有著較長的使用壽命
- 可選用單面光學平面反射鏡


- 提供266nm、355nm、532nm及1064nm選項
- 自發螢光低
- 損傷閾值高達 10 J/cm2 (在 10ns 及 1064nm 情況下)


- λ/20 表面精度
- 提供未鍍膜版本,或是各種 Nd:YAG 雷射鍍膜選項
- 包含完整資料套件,提供干涉圖及幾何容差測量結果

- 在 5° 入射角達到 500 fs2 的正 GDD
- 99.9% 以上的最低反射率(P 偏振)
- 寬頻中紅外線鍍膜設計涵蓋 2800 – 3600nm
- 適用於中紅外線鎖定模式雷射

- 2000 - 2200nm 之間的反射率 >99.9%
- 在 5 度 AOI 的 GDD 為 -1000fs2
- 適用於脈衝壓縮 <100fs 的銩及鈥雷射
- 寬頻超快啁啾式鍍膜
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information