eo_logo
 
Product added to cart

Edmund Optics®

知識中心

 由我們 240 多位全球工程師創建且經過驗證的可信任技術資源庫。

Filter
Search Results for: Ultrafast Laser Diagnostics | 超快雷射診斷 (202)

超快雷射的 LDT

超快雷射的短脈衝持續時間使其與光學元件的相互作用不同,從而影響光學元件的雷射損傷閾值。

現在查看 添加內容至保存

超快高色散反射鏡

Pulse Compression and Dispersion Compensation for Ultrafast Lasers

現在查看 添加內容至保存

使用高色散超快反射鏡提供色散補償

請觀看愛特蒙特光學的 TECHSPEC® 高色散超快反射鏡,瞭解本產品如何在超快雷射系統中補償色散並壓縮脈衝期。

現在查看 添加內容至保存

超快色散

超快雷射的短脈衝持續時間導致寬波長頻寬,使得超快系統特別容易受到色散和脈衝展寬的影響。

現在查看 添加內容至保存

紫外雷射

A new generation of small, cost-effective, CW ultraviolet (UV) lasers allows more applications to move to UV wavelengths for increased power and precision.

現在查看 添加內容至保存

盡可能減少超快系統的熱透鏡效應

Specialized coatings can minimize thermal lensing in ultrafast laser systems, which are particularly susceptible to detrimental thermal effects.

現在查看 添加內容至保存

測試雷射損傷閾值

測試雷射誘導損傷閾值 (LIDT) 尚未標準化,因此了解光學元件的測試方式對於預測性能至關重要。

現在查看 添加內容至保存

常見雷射類型

了解最常見的雷射光源、操作模式和增益介質為您的特定應用選擇合適的雷射提供了背景。

現在查看 添加內容至保存

高反射率反射鏡適合雷射應用

The industry standard method for quantifying reflectivity does not tell the whole story

現在查看 添加內容至保存

2µm 雷射

The unique absorption properties of 2µm lasers allow them to create small and precise cuts for medical and materials processing applications

現在查看 添加內容至保存

Reflective Laser Beam Shaping

Beam Shaping for High Power and Short Pulse Durations

現在查看 添加內容至保存

雷射擴束鏡

雷射擴束鏡對於降低功率密度、最小化遠距離光束直徑以及最小化聚焦雷射光斑尺寸至關重要。

現在查看 添加內容至保存

適用於雷射應用的反射式光學產品

Beam Conditioning Optics for UV, IR, and Broadband Lasers

現在查看 添加內容至保存

雷射光學度量

計量對於確保光學元件始終滿足其所需的規格至關重要,尤其是在雷射應用中。

現在查看 添加內容至保存

雷射系統關鍵參數

了解確保雷射應用成功必須考慮的關鍵參數。將為這些參數建立通用術語。

現在查看 添加內容至保存

半導體超級反射鏡

Semiconductor supermirrors offer high reflectivity and outperform many IR mirrors on the market. Learn more about these new supermirrors at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

Laser Spot Size

現在查看 添加內容至保存

雷射偏振:偏振在雷射應用的重要性

了解雷射的偏振對於許多應用至關重要,因為偏振會影響反射率、聚焦光束和其他關鍵行為。

現在查看 添加內容至保存

瞭解及指定雷射元件的LDT

雷射誘導損傷閾值 (LIDT) 或雷射損傷閾值 (LDT) 對於選擇或指定雷射光學器件至關重要。在愛特蒙特光學了解更多!

現在查看 添加內容至保存

常用雷射材料

了解最常用的雷射光學材料將有助於輕鬆瀏覽 EO 的多種雷射光學組件選擇。

現在查看 添加內容至保存

雷射光學 - 吸收

光透過多種方法被光學介質吸收,包括將電子激發到更高能態以及轉化為熱能

現在查看 添加內容至保存

玻璃中的本體雷射損傷

了解為什麼玻璃的體雷射誘導損傷閾值 (LIDT) 與帶有塗層(例如 AR 薄膜)的 LIDT 光學元件顯著不同。

現在查看 添加內容至保存

雷射共振腔模式

雷射諧振腔的長度決定了雷射的諧振腔模式,或在腔體內產生駐波的電場分佈。

現在查看 添加內容至保存

雷射光束整型概觀

了解如何瀏覽用於塑造雷射光束的輻照度輪廓和相位的許多可用選項,以最大限度地提高雷射系統的性能。

現在查看 添加內容至保存

利用光學元件診斷新型冠狀病毒

未來發展取決於迅速偵測及治療 COVID-19(新型冠狀病毒)等傳染病的能力。

現在查看 添加內容至保存

高色散反射鏡

超快高色散反射鏡對於超快雷射應用中的脈衝壓縮和色散補償、提高系統性能至關重要。

現在查看 添加內容至保存

超薄高通及低通濾光片

Innovative ultra-thin filters provide flexibility, scratch resistance, and durability comparable to most hard oxide coatings. Learn more at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

超頻譜和多頻譜成像

超頻譜成像(HSI)和多頻譜成像(MSI)是兩種 利用專業視覺系統從Extended獲取額外圖像資訊的相關技術 除可見頻譜之外的電磁頻譜區域。

現在查看 添加內容至保存

抗反射 (AR) 鍍膜

抗反射 (AR) 鍍膜應用於光學元件,以提高吞吐量並減少背反射造成的傷害。

現在查看 添加內容至保存

高反射率鍍膜

高反射率 (HR) 鍍膜應用於光學元件,以最大限度地減少反射雷射和其他光源時的損失。

現在查看 添加內容至保存
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin