eo_logo
 
Product added to cart

Edmund Optics®

知識中心

 由我們 240 多位全球工程師創建且經過驗證的可信任技術資源庫。

Filter
Search Results for: Ultrafast Laser Diagnostics | 超快雷射診斷 (102)

超快雷射的 LDT

超快雷射的短脈衝持續時間使其與光學元件的相互作用不同,從而影響光學元件的雷射損傷閾值。

現在查看 添加內容至保存

超快色散

超快雷射的短脈衝持續時間導致寬波長頻寬,使得超快系統特別容易受到色散和脈衝展寬的影響。

現在查看 添加內容至保存

測試雷射損傷閾值

測試雷射誘導損傷閾值 (LIDT) 尚未標準化,因此了解光學元件的測試方式對於預測性能至關重要。

現在查看 添加內容至保存

常見雷射類型

了解最常見的雷射光源、操作模式和增益介質為您的特定應用選擇合適的雷射提供了背景。

現在查看 添加內容至保存

雷射擴束鏡

雷射擴束鏡對於降低功率密度、最小化遠距離光束直徑以及最小化聚焦雷射光斑尺寸至關重要。

現在查看 添加內容至保存

雷射光學度量

計量對於確保光學元件始終滿足其所需的規格至關重要,尤其是在雷射應用中。

現在查看 添加內容至保存

雷射系統關鍵參數

了解確保雷射應用成功必須考慮的關鍵參數。將為這些參數建立通用術語。

現在查看 添加內容至保存

雷射偏振:偏振在雷射應用的重要性

了解雷射的偏振對於許多應用至關重要,因為偏振會影響反射率、聚焦光束和其他關鍵行為。

現在查看 添加內容至保存

瞭解及指定雷射元件的LDT

雷射誘導損傷閾值 (LIDT) 或雷射損傷閾值 (LDT) 對於選擇或指定雷射光學器件至關重要。在愛特蒙特光學了解更多!

現在查看 添加內容至保存

常用雷射材料

了解最常用的雷射光學材料將有助於輕鬆瀏覽 EO 的多種雷射光學組件選擇。

現在查看 添加內容至保存

雷射光學 - 吸收

光透過多種方法被光學介質吸收,包括將電子激發到更高能態以及轉化為熱能

現在查看 添加內容至保存

玻璃中的本體雷射損傷

了解為什麼玻璃的體雷射誘導損傷閾值 (LIDT) 與帶有塗層(例如 AR 薄膜)的 LIDT 光學元件顯著不同。

現在查看 添加內容至保存

雷射共振腔模式

雷射諧振腔的長度決定了雷射的諧振腔模式,或在腔體內產生駐波的電場分佈。

現在查看 添加內容至保存

雷射光束整型概觀

了解如何瀏覽用於塑造雷射光束的輻照度輪廓和相位的許多可用選項,以最大限度地提高雷射系統的性能。

現在查看 添加內容至保存

高色散反射鏡

超快高色散反射鏡對於超快雷射應用中的脈衝壓縮和色散補償、提高系統性能至關重要。

現在查看 添加內容至保存

抗反射 (AR) 鍍膜

抗反射 (AR) 鍍膜應用於光學元件,以提高吞吐量並減少背反射造成的傷害。

現在查看 添加內容至保存

高反射率鍍膜

高反射率 (HR) 鍍膜應用於光學元件,以最大限度地減少反射雷射和其他光源時的損失。

現在查看 添加內容至保存

高雷射損傷抗反射鍍膜

Laser optics high reflectivity mirrors meet exceptional specifications that Edmund Optics' competitors often fail to meet. Learn more at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

超精密拋光光學元件

具有超低表面粗糙度的超精密拋光光學元件可最大限度地減少光學系統中的散射,這對於敏感雷射應用至關重要。

現在查看 添加內容至保存

螢光成像搭配雷射照明

螢光成像系統由三個主要組件組成:照明源、光激活螢光團樣品和偵測器。

現在查看 添加內容至保存

反射鏡金屬鍍膜

Want to learn more about metallic mirror coatings? Find information about standard and custom metallic mirror coatings that are available at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

同質性及夾雜物及氣泡的散射

光學元件中的夾雜物和氣泡造成的不均勻性和散射會導致性能變差,尤其是在雷射光學應用中。

現在查看 添加內容至保存

什麼是超薄濾光片?

How are ultra-thin filters different from standard optical filters? Discover the unique features and capabilties of ultra-thin filters at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

不同類型的 LDT 規格

並非所有光學元件都經過雷射誘導損傷閾值 (LIDT) 測試,且測試方法不同,導致 LIDT 規範類型不同。

現在查看 添加內容至保存

色散

色散是光的相速度或相位延遲對另一個參數(例如波長、傳播模式或偏振)的依賴性。

現在查看 添加內容至保存

光束直徑對 LDT 的重要性

雷射直徑對光學元件的雷射誘導損傷 (LIDT) 影響很大,因為光束直徑直接影響雷射損傷的機率。

現在查看 添加內容至保存

光束品質 以及 Strehl 比

有多種指標用於描述雷射光束的質量,包括 M2 因子、光束參數乘積和桶中的功率

現在查看 添加內容至保存

光學鍍膜簡介

您是否正在尋找有關光學鍍膜的更多資訊?在愛特蒙特光學了解更多有關光學系統中使用的鍍膜的常見、定制和優點的資訊。

現在查看 添加內容至保存

不同類型的 LDT 規格

光學器件的雷射誘導損傷閾值(LIDT)是一個受缺陷密度、測試方法和雷射波動影響的統計值。

現在查看 添加內容至保存

瞭解白色漫射玻璃

Learn more about White Diffusing Glass, which reduces the scattering of light and homogenizes the light source, at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin