eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

Nd:YAG 雷射光λ/20 紫外線熔融石英直角稜鏡

TECHSPEC Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms

×
  • λ/20 表面平整度
  • 反射率小於0.25%,適合Nd:YAG 應用
  • 提供 5 - 25mm 尺寸

TECHSPEC® Nd:YAG 雷射光 λ/20 紫外線熔融石英直角稜鏡,結合精準的表面平整度,以及保證雷射損傷閾值的抗反射鍍膜。這類稜鏡適用於光束轉向,基於面精度 λ/20 的表面平整度,可達到最低的波前畸變。±15 角秒角度公差可確保一致的對準效果,適合大量整合。TECHSPEC® Nd:YAG 雷射光 λ/20 紫外線熔融石英直角稜鏡,設計用於穿透稜鏡的抗反射鍍膜直角平面,讓光束方向轉向 90°。垂直整合的製造製程,確保這類稜鏡可依據客製要求輕鬆調整。

雷射光學產品

一般規格

Dimensional Tolerance (mm):
+0.00/-0.10
Bevel:
Protective bevel as needed
Clear Aperture (%):
90
Angle Tolerance (arcsec):
±15
Substrate:
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Pyramid Tolerance (arcmin):
±1
Image Orientation:
Left-Handed
Surface Flatness (P-V):
λ/20

產品

 Length of Legs (mm)   Length of Hypotenuse (mm)   Coating   比較   庫存號碼   價格  Buy
5.00 7.10 Laser V-Coat (266nm)
10.00 14.10 Laser V-Coat (266nm)
12.50 17.70 Laser V-Coat (266nm)
15.00 21.20 Laser V-Coat (266nm)
20.00 28.30 Laser V-Coat (266nm)
25.00 35.40 Laser V-Coat (266nm)
5.00 7.10 Laser V-Coat (355nm)
10.00 14.10 Laser V-Coat (355nm)
12.50 17.70 Laser V-Coat (355nm)
15.00 21.20 Laser V-Coat (355nm)
20.00 28.30 Laser V-Coat (355nm)
25.00 35.40 Laser V-Coat (355nm)
5.00 7.10 Laser V-Coat (532nm)
10.00 14.10 Laser V-Coat (532nm)
12.50 17.70 Laser V-Coat (532nm)
15.00 21.20 Laser V-Coat (532nm)
20.00 28.30 Laser V-Coat (532nm)
25.00 35.40 Laser V-Coat (532nm)
5.00 7.10 Laser V-Coat (1064nm)
10.00 14.10 Laser V-Coat (1064nm)
12.50 17.70 Laser V-Coat (1064nm)
15.00 21.20 Laser V-Coat (1064nm)
20.00 28.30 Laser V-Coat (1064nm)
25.00 35.40 Laser V-Coat (1064nm)

Technical Information

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program