- Ray Deviation of 90°
- Left Handed Image
- Available with Aluminized and AR Coated Faces
- Additional Right Angle Prism Options Available
- 光線偏離90°
- 左向旋轉的影像
- 低角秒角度容差
- Additional Right Angle Prism Options Available
- 非常適用於光色散
- 尺寸範圍是5 - 50mm
- 提供無鍍膜或抗反射鍍膜選項
- Additional Equilateral Prism Options Available
- 光線轉折 90°
- 左向旋轉的影像
- 採用高折射率的材料
- Additional Right Angle Prism Options Available
- 光線轉折90°
- 左向旋轉的影像
- ±40角秒角度公差
- Additional Right Angle Prism Options Available
- 光線偏離45°
- 右向旋轉的影像
- 5角秒的屋脊角度容差
- Combine with Half-Penta Prism to Create Pechan Prism
- 光束發生橫向位移
- 光軸發生位移,但不反轉影像
- 輸入與輸出光束平行於±30角秒
- Beam Displacing Dove Prisms Also Available
- 實現非均勻光源的均質化
- 六邊形入口孔徑
- 提供無鍍膜和 VIS-EXT 鍍膜選項
- 特別適用於OEM照明
- 另外也備有額外的 導光管或勻光管
- 光線偏離90°
- 右向旋轉的影像
- 用於定義直角的光學工具
- Additional Penta Prism Options Available
- 紫外線穿透性能出眾
- 六邊形孔徑可最大限度提高光通量
- 完美適用於非均勻光源
- Additional Light Pipe Homogenizing Rods Available
- 實現光線輸出的均質化
- 減小輸出NA
- 完美適用於LED光源
- Additional Light Pipe Homogenizing Rods Available
- 在設計波長範圍內的反射率小於0.25%
- 提供適用於氦氖、YAG及二極體光源的鍍膜
- 光線偏離90°
- Additional Right Angle Prisms Available
- 可讓雷射光束路徑偏離 0.5° - 5.0°
- 適用於紫外線至近紅外線的光束轉向應用 (250 至 1064nm)
- Nd:YAG 版本保證雷射損傷閾值
- Feature Standard Designs and Specifications
- Ideal for Beam Steering
- For More Options, View Precision Quality Wedge Prisms
- λ/20 表面平整度
- 反射率小於0.25%,適合Nd:YAG 應用
- 提供 5 - 25mm 尺寸
- 使用CaF2、Ge 和 ZnSe 材料當作基材
- 波長分離的理想選擇
- 設計用於准直光源
- 亦有其他紅外線透鏡選項
- 由於鍺(Ge)的材料供應鏈中斷,我們的鍺產品的交貨時間可能會增加,價格也會有所變動。有關最新資訊和定價,請造訪我們的網站或聯絡我們的客戶服務團隊。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information