TECHSPEC® 120i Plan APO 無限遠校正物鏡是機器視覺應用無限共軛顯微鏡物鏡,用來減少成像系統的整體重量及尺寸,同時保持光學性能。這些物鏡透過消除物鏡之間的齊焦要求,可以減少整個系統的長度。相機套筒 (#18-504) 和管鏡 (#18-505) 是使用所必需的組件,但也還有許多可選的配件用於機器視覺系統的整合,例如:管鏡套筒 (#18-506) 可輕易地將物鏡連接到管鏡組裝一起。濾光片模組 (#18-508), 具備一個1/4吋同軸光輸入端口並可以安裝25mm大小的發射光/激發光濾光片和大小25.2 X 35.6 mm二向色反射鏡。 此濾光片模組可以與EO 螢光濾光片套件組搭配使用其中包含螢光應用相容的發射光濾光片,激發光濾光片和二向色反射鏡, 此外還有一個 M29 轉 30mm 鳩尾轉接環(#18-507) 或 C 接環螺牙轉鳩尾轉接環(#18-511) 來調整系統和硬體(如相機方向)。TECHSPEC ® 120i Plan APO 無限遠校正物鏡有 C 接環螺牙,可輕鬆搭配 C 接環工業相機使用。是物鏡顯微鏡、流式細胞儀、藥品檢查和裝配線或故障檢查等生物醫學及機器視覺應用的理想選擇。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information